Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
LEG - 2조 평행개폐 전기 그리퍼 -롱 스트로크 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
평행 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/leg_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0308051 LEG 520-2-15-2-10X3-B, 00ohneohneohne0},{IDNR=0308051},{TYP1=2.000},{TYP2=1.000},{TYP3=0.000},{TYP4=0.000},{TYP5=1.000},{TYP6=1.000},{TYP7=0.000},{TYP8=0.000},{TYP9=0.000},{TYP11=0.000},{TYP10=0.000},{TYPEN=6.000},{HUBBACKE=161.000},{HUBMAX=161.000},{HUBMAXLI=161.000},{TYPADB=0.000},{ANZAHLM=2.000},{LSTW=62.000},{ELLGB=1.000},{E1MOTORX=0.000},{EMOTORZ=0.000},{EMOTORY=0.000},{BOSCH=0.000},{EINBAUMAS=0.000},{GESCHWINDIGKEIT=276},{BESCHLEUNIGUNG=1500},{WERKSTUECKGEWIC=7.500},{FINGERLAENGE=600},{MASSEFINGER=10},{EIGENMASSE=6.400},{SCHUTZART=20},{TYP=LEG 520-2-15-2-10X3-B},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUBRE=0},{HUBLI=0},{MAS=ohne},{ADB=ohne},{ISOFLA=ohne},{ZH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
죠당 스트로크
[mm]
GREIFKRAFT
최소/최대 파지력
[N]
SCHLIESS
닫힘시/열림시 시간
[s]
GESCHWINDIGKEIT
최대 속도
[mm/s]
BESCHLEUNIGUNG
최대 가속도
[mm/s^2]
WERKSTUECKGEWIC
권고 공작물 중량
[kg]
WEIDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[mm]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
EIGENMASSE
중량
[kg]
UMGEBUNGSTEMPER
최소/최대 주위 온도
[°C]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0308040 LEG 400-1-...
0308040
LEG 400-1-15-2-10X3-B
101.000
300/1050
0.55/0.55
276
1500
5.250
0.05
600
10
5.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308041 LEG 400-2-...
0308041
LEG 400-2-15-2-10X3-B
101.000
300/1500
0.55/0.55
276
1500
7.500
0.05
600
10
5.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308042 LEG 400-1-...
0308042
LEG 400-1-15-2-10X3-MSM03...
101.000
300/1050
0.55/0.55
276
1500
5.250
0.05
600
10
6.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308043 LEG 400-2-...
0308043
LEG 400-2-15-2-10X3-MSM03...
101.000
300/1500
0.55/0.55
276
1500
7.500
0.05
600
10
8.300
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308050 LEG 520-1-...
0308050
LEG 520-1-15-2-10X3-B
161.000
300/1050
0.73/0.73
276
1500
5.250
0.05
600
10
6.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308051 LEG 520-2-...
0308051
LEG 520-2-15-2-10X3-B
161.000
300/1500
0.73/0.73
276
1500
7.500
0.05
600
10
6.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308052 LEG 520-1-...
0308052
LEG 520-1-15-2-10X3-MSK03...
161.000
300/1050
0.73/0.73
276
1500
5.250
0.05
600
10
8.200
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308053 LEG 520-2-...
0308053
LEG 520-2-15-2-10X3-MSK03...
161.000
300/1500
0.73/0.73
276
1500
7.500
0.05
600
10
9.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308060 LEG 760-1-...
0308060
LEG 760-1-15-2-10X3-B
281.000
300/1050
1.2/1.2
276
1500
5.250
0.05
600
10
7.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308061 LEG 760-2-...
0308061
LEG 760-2-15-2-10X3-B
281.000
300/1500
1.2/1.2
276
1500
7.500
0.05
600
10
7.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308062 LEG 760-1-...
0308062
LEG 760-1-15-2-10X3-MSK03...
281.000
300/1050
1.2/1.2
276
1500
5.250
0.05
600
10
9.700
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308063 LEG 760-2-...
0308063
LEG 760-2-15-2-10X3-MSK03...
281.000
300/1500
1.2/1.2
276
1500
7.500
0.05
600
10
11.400
5/55
20
84798997
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성