Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
PGN-plus-P - 2조 평행 그리퍼 - 범용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
평행 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pgnplus_p_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-39318547 PGN-plus-P 100-2-AS-V, 000},{IDNR=39318547},{TYPSD=0},{PARTSERVER=1.000},{HMMS1=16.000},{HMMS2=41.000},{BMMS=23.100},{LMMS=3.000},{EAMMS=29.500},{ANS=1.000},{HUBMAX=5.000},{ETYP=5.000},{DZHUGBA=10.000},{DZHUGEH=10.000},{POSXGBA=23.500},{POSZGBA=81.000},{EKLH=1.000},{TYP1=5.000},{TYP2=1.000},{TYP3=2.000},{TYP4=0.000},{TYP5=0.000},{TYPDBO=0.000},{HUBBACKE=5.000},{EHUE=0.000},{EINBAUHUE=0.000},{IPPGNPLUSP=0.0},{TYP=PGN-plus-P 100-2-AS-V},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{SCHLIESSKRAFT=2200/-},{FEDERKRAFT=450},{EIGENMASSE=1.095},{HUB=0},{ZHU=0},{HUE=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
SCHLIESSKRAFT
폐쇄력/개방력
[N]
FEDERKRAFT
최소 탄성력
[N]
EIGENMASSE
중량
[kg]
WERKSTUECKGEWICH
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm³]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDRUC
정격 가동 압력
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
최소/최대 에어 퍼지 압력
[bar]
SCHLIESSZEIT
닫힘시/열림시 시간
[s]
SCHLIESSZEITFEDE
스프링 포함 폐쇄/개방 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAUIG
반복 정밀도
[mm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0318448 PGN-plus-P...
0318448
PGN-plus-P 40
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1414121 PGN-plus-P...
1414121
PGN-plus-P 40-H1G
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317458 PGN-plus-P...
1317458
PGN-plus-P 40-SD
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475793 PGN-plus-P...
1475793
PGN-plus-P 40-SD-H1G
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317436 PGN-plus-P...
1317436
PGN-plus-P 40-K
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317423 PGN-plus-P...
1317423
PGN-plus-P 40-V
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/130
0.01
84799070
SCHUNK-1317451 PGN-plus-P...
1317451
PGN-plus-P 40-P
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1327640 PGN-plus-P...
1327640
PGN-plus-P 40-EX
180/200
-
0.08
0.9
4
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
65
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0318450 PGN-plus-P...
0318450
PGN-plus-P 40-AS
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475549 PGN-plus-P...
1475549
PGN-plus-P 40-AS-H1G
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317463 PGN-plus-P...
1317463
PGN-plus-P 40-AS-SD
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475827 PGN-plus-P...
1475827
PGN-plus-P 40-AS-SD-H1G
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317437 PGN-plus-P...
1317437
PGN-plus-P 40-AS-K
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317428 PGN-plus-P...
1317428
PGN-plus-P 40-AS-V
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/130
0.01
84799070
SCHUNK-1317454 PGN-plus-P...
1317454
PGN-plus-P 40-AS-P
235/-
55
0.1
0.9
8
4/6.5
6
0.5/1
0.015/0.03
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0318452 PGN-plus-P...
0318452
PGN-plus-P 40-IS
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475560 PGN-plus-P...
1475560
PGN-plus-P 40-IS-H1G
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317466 PGN-plus-P...
1317466
PGN-plus-P 40-IS-SD
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475828 PGN-plus-P...
1475828
PGN-plus-P 40-IS-SD-H1G
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317439 PGN-plus-P...
1317439
PGN-plus-P 40-IS-K
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317431 PGN-plus-P...
1317431
PGN-plus-P 40-IS-V
-/260
60
0.1
0.9
10
4/6.5
6
0.5/1
0.03/0.015
0.03
60
0.12
40
5/130
0.01
84799070
SCHUNK-0318472 PGN-plus-P...
0318472
PGN-plus-P 50-1
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1328472 PGN-plus-P...
1328472
PGN-plus-P 50-1-H1G
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1317516 PGN-plus-P...
1317516
PGN-plus-P 50-1-SD
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-1475829 PGN-plus-P...
1475829
PGN-plus-P 50-1-SD-H1G
220/235
-
0.17
1.1
6
2.5/8
6
0.5/1
0.015/0.015
-
80
0.2
40
5/90
0.01
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성