Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO E compact | ISO 26623-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO E compact
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_e_compact/tendo_e_compact_css.prj},{NB=SCHUNK-0206844 TENDO EC SCAPTO C5 D1/2x70, 46},{IDNR=0206844},{B4=0},{B3=70.00},{B1=33.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{B2=16.00},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=24.00},{B51=25.00},{C71=12.70},{A1=42.00},{A2=49.50},{A22=-9999.00},{A4=50.00},{A6=32.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.90},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{RA11=1.500},{RA12=2.000},{X1=18.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=59.300},{BA2=44.400},{B6=3.500},{B8=2.000},{D1=50.000},{D2=21.000},{D3=24.000},{D4=16.000},{D5=6.100},{D6=16.500},{D8=35.500},{D9=4.000},{D10=3.000},{D11=7.000},{D12=4.000},{DM=35.000},{E=1.120},{H1=14.000},{H2=14.000},{H3=5.100},{EINSPANN=46.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206804 TENDO EC S...
0206804
TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65
DIN4000-89
607144
SJ
0206804
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
65.00
44.00
0.00
46.00
36.00
19.00
25.00
12.00
39.50
0.00
40.00
32.00
0.65
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206806 TENDO EC S...
0206806
TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83
DIN4000-89
607144
SJ
0206806
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
83.00
42.40
19.60
51.00
41.00
29.00
25.00
20.00
45.50
46.00
40.00
38.00
0.85
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206834 TENDO EC S...
0206834
TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x...
DIN4000-89
607144
SJ
0206834
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
65.00
44.00
0.00
46.00
36.00
19.00
25.00
12.70
39.50
0.00
40.00
32.00
0.65
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206836 TENDO EC S...
0206836
TENDO EC SCAPTO C4 Ø3/4"x...
DIN4000-89
607144
SJ
0206836
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
83.00
42.40
19.60
51.00
41.00
29.00
25.00
19.05
45.50
46.00
40.00
38.00
0.85
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206814 TENDO EC S...
0206814
TENDO EC SCAPTO C5 Ø12x70
DIN4000-89
607144
SJ
0206814
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
70.00
33.00
16.00
46.00
36.00
24.00
25.00
12.00
42.00
49.50
50.00
32.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206816 TENDO EC S...
0206816
TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75
DIN4000-89
607144
SJ
0206816
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
75.00
54.00
0.00
51.00
41.00
21.00
25.00
20.00
49.50
0.00
50.00
38.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206844 TENDO EC S...
0206844
TENDO EC SCAPTO C5 Ø1/2"x...
DIN4000-89
607144
SJ
0206844
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
70.00
33.00
16.00
46.00
36.00
24.00
25.00
12.70
42.00
49.50
50.00
32.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206846 TENDO EC S...
0206846
TENDO EC SCAPTO C5 Ø3/4"x...
DIN4000-89
607144
SJ
0206846
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
75.00
54.00
0.00
51.00
41.00
21.00
25.00
19.05
49.50
0.00
50.00
38.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206824 TENDO EC S...
0206824
TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x75
DIN4000-89
607144
SJ
0206824
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
75.00
33.00
19.00
46.00
36.00
29.00
25.00
12.00
42.00
62.50
63.00
32.00
1.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206826 TENDO EC S...
0206826
TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x80
DIN4000-89
607144
SJ
0206826
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
41.00
16.00
51.00
41.00
26.00
25.00
20.00
52.50
62.50
63.00
38.00
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206828 TENDO EC S...
0206828
TENDO EC SCAPTO C6 Ø32x90
DIN4000-89
607144
SJ
0206828
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
90.00
67.00
0.00
61.00
51.00
29.00
10.00
32.00
62.50
0.00
63.00
58.50
1.95
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206856 TENDO EC S...
0206856
TENDO EC SCAPTO C6 Ø3/4"x...
DIN4000-89
607144
SJ
0206856
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
80.00
41.00
16.00
51.00
41.00
29.00
25.00
19.05
52.50
62.50
63.00
38.00
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206858 TENDO EC S...
0206858
TENDO EC SCAPTO C6 Ø1 1/4...
DIN4000-89
607144
SJ
0206858
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL12500135
ZYL
1250
01
3
5
90.00
67.00
0.00
61.00
51.00
29.00
10.00
31.75
62.50
0.00
63.00
58.50
1.95
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320356 TENDO EC S...
1320356
TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x12...
DIN4000-89
607144
SJ
1320356
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
33.00
64.00
46.00
36.00
74.00
25.00
12.00
42.00
62.50
63.00
32.00
2.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320357 TENDO EC S...
1320357
TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x12...
DIN4000-89
607144
SJ
1320357
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
41.00
56.00
51.00
41.00
69.00
25.00
20.00
52.50
62.50
63.00
38.00
2.60
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성