Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Platinum | ISO 26623-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Platinum
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_platinum/tendo_platinum_css.prj},{NB=SCHUNK-0201840 TENDO P SCapto C5 D18x90, 49},{IDNR=0201840},{B4=0},{B3=90.00},{B1=51.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=49.00},{C82=39.00},{B71=41.00},{B51=7.50},{C71=18.00},{A1=40.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=50.00},{A6=36.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.05},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=59.300},{BA2=44.400},{B6=3.500},{B8=2.000},{D1=50.000},{D2=21.000},{D3=24.000},{D4=16.000},{D5=6.100},{D6=16.500},{D8=35.500},{D9=4.000},{D10=3.000},{D11=7.000},{D12=5.000},{DM=35.000},{E=1.120},{H1=14.000},{H2=14.000},{H3=5.100},{L1=3.000},{L2=30.000},{L3=39.000},{EINSPANN=49.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0201831 TENDO P SC...
0201831
TENDO P SCapto C4 Ø6x66
DIN4000-89
607144
SJ
0201831
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
0
66.00
35.00
0.00
37.00
27.00
29.00
7.50
6.00
26.00
0.00
40.00
22.00
0.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201832 TENDO P SC...
0201832
TENDO P SCapto C4 Ø8x66
DIN4000-89
607144
SJ
0201832
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
0
66.00
36.00
0.00
37.00
27.00
29.00
7.50
8.00
28.00
0.00
40.00
24.00
0.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201833 TENDO P SC...
0201833
TENDO P SCapto C4 Ø10x76
DIN4000-89
607144
SJ
0201833
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
0
76.00
41.00
0.00
41.00
31.00
35.00
7.50
10.00
30.00
0.00
40.00
26.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201834 TENDO P SC...
0201834
TENDO P SCapto C4 Ø12x81
DIN4000-89
607144
SJ
0201834
유압 확장 툴 홀더
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
0
81.00
47.00
0.00
46.00
36.00
35.00
7.50
12.00
32.00
0.00
40.00
28.00
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201841 TENDO P SC...
0201841
TENDO P SCapto C5 Ø6x70
DIN4000-89
607144
SJ
0201841
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
0
70.00
30.00
0.00
37.00
27.00
33.00
7.50
6.00
26.00
0.00
50.00
22.00
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201842 TENDO P SC...
0201842
TENDO P SCapto C5 Ø8x70
DIN4000-89
607144
SJ
0201842
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
0
70.00
30.00
0.00
37.00
27.00
33.00
7.50
8.00
28.00
0.00
50.00
24.00
0.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201843 TENDO P SC...
0201843
TENDO P SCapto C5 Ø10x80
DIN4000-89
607144
SJ
0201843
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
0
80.00
35.00
0.00
41.00
31.00
39.00
7.50
10.00
30.00
0.00
50.00
26.00
0.95
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201844 TENDO P SC...
0201844
TENDO P SCapto C5 Ø12x85
DIN4000-89
607144
SJ
0201844
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
0
85.00
44.00
0.00
46.00
36.00
39.00
7.50
12.00
32.00
0.00
50.00
28.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201849 TENDO P SC...
0201849
TENDO P SCapto C5 Ø14x85
DIN4000-89
607144
SJ
0201849
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
0
85.00
46.00
0.00
46.00
36.00
39.00
7.50
14.00
34.00
0.00
50.00
30.00
1.05
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201845 TENDO P SC...
0201845
TENDO P SCapto C5 Ø16x90
DIN4000-89
607144
SJ
0201845
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
0
90.00
51.00
0.00
49.00
39.00
41.00
7.50
16.00
38.00
0.00
50.00
34.00
1.05
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201840 TENDO P SC...
0201840
TENDO P SCapto C5 Ø18x90
DIN4000-89
607144
SJ
0201840
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
0
90.00
51.00
0.00
49.00
39.00
41.00
7.50
18.00
40.00
0.00
50.00
36.00
1.05
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201846 TENDO P SC...
0201846
TENDO P SCapto C5 Ø20x90
DIN4000-89
607144
SJ
0201846
유압 확장 툴 홀더
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
0
90.00
52.00
0.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
0.00
50.00
38.00
1.05
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201851 TENDO P SC...
0201851
TENDO P SCapto C6 Ø6x72
DIN4000-89
607144
SJ
0201851
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
0
72.00
25.00
21.00
37.00
27.00
35.00
7.50
6.00
26.00
50.00
63.00
22.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201852 TENDO P SC...
0201852
TENDO P SCapto C6 Ø8x72
DIN4000-89
607144
SJ
0201852
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
0
72.00
25.00
21.00
37.00
27.00
35.00
7.50
8.00
28.00
50.00
63.00
24.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201853 TENDO P SC...
0201853
TENDO P SCapto C6 Ø10x82
DIN4000-89
607144
SJ
0201853
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
0
82.00
36.00
20.00
41.00
31.00
41.00
7.50
10.00
30.00
50.00
63.00
26.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201854 TENDO P SC...
0201854
TENDO P SCapto C6 Ø12x87
DIN4000-89
607144
SJ
0201854
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
0
87.00
39.00
22.00
46.00
36.00
41.00
7.50
12.00
32.00
50.00
63.00
28.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201859 TENDO P SC...
0201859
TENDO P SCapto C6 Ø14x87
DIN4000-89
607144
SJ
0201859
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
0
87.00
41.00
20.00
46.00
36.00
41.00
7.50
14.00
34.00
50.00
63.00
30.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201855 TENDO P SC...
0201855
TENDO P SCapto C6 Ø16x92
DIN4000-89
607144
SJ
0201855
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
0
92.00
46.00
20.00
49.00
39.00
43.00
7.50
16.00
38.00
50.00
63.00
34.00
1.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201850 TENDO P SC...
0201850
TENDO P SCapto C6 Ø18x92
DIN4000-89
607144
SJ
0201850
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
0
92.00
46.00
20.00
49.00
39.00
43.00
7.50
18.00
40.00
50.00
63.00
36.00
1.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201856 TENDO P SC...
0201856
TENDO P SCapto C6 Ø20x97
DIN4000-89
607144
SJ
0201856
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
0
97.00
55.00
0.00
51.00
41.00
46.00
7.50
20.00
42.00
0.00
63.00
38.00
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201857 TENDO P SC...
0201857
TENDO P SCapto C6 Ø25x102
DIN4000-89
607144
SJ
0201857
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
0
102.00
61.00
0.00
57.00
47.00
45.00
7.50
25.00
57.00
0.00
63.00
53.00
2.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201858 TENDO P SC...
0201858
TENDO P SCapto C6 Ø32x110
DIN4000-89
607144
SJ
0201858
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
0
110.00
62.00
0.00
61.00
51.00
49.00
7.50
32.00
62.50
0.00
63.00
59.00
2.80
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성