Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Platinum
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_platinum/tendo_platinum_skg.prj},{NB=SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2, 37},{IDNR=1447880},{PARTSERVER=1.0},{B4=0},{B3=63.50},{B1=22.64},{B2=21.81},{B22=0.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=26.50},{B51=7.50},{C71=6.35},{A1=26.00},{A2=44.45},{A22=0.00},{A4=63.50},{A6=24.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.10},{B611=70.00},{B621=1},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=12.000},{X2=3.000},{X3=1.000},{X4=0.500},{B=16.383},{D1=44.450},{D2=16.470},{D3=0.000},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=72.289},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D9H=10.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=27.000},{J=10.000},{JH=5.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=53.000},{L4=4.770},{EINSPANN=37.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B22
B22 몸통 길이 3
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A22
A22 몸 직경 3
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204931 TENDO P SK...
0204931
TENDO P SK30 Ø6x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204931
유압 확장 툴 홀더
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
55.00
20.00
15.90
0.00
37.00
27.00
18.00
25.00
6.00
26.00
45.00
0.00
50.00
23.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204932 TENDO P SK...
0204932
TENDO P SK30 Ø8x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204932
유압 확장 툴 홀더
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
55.00
20.00
15.90
0.00
37.00
27.00
18.00
25.00
8.00
28.00
45.00
0.00
50.00
25.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204933 TENDO P SK...
0204933
TENDO P SK30 Ø10x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204933
유압 확장 툴 홀더
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
55.00
21.00
14.90
0.00
41.00
31.00
14.00
25.00
10.00
30.00
45.00
0.00
50.00
27.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204934 TENDO P SK...
0204934
TENDO P SK30 Ø12x55
DIN4000-89
508144
SJ
0204934
유압 확장 툴 홀더
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
55.00
22.00
13.90
0.00
46.00
36.00
9.00
25.00
12.00
32.00
45.00
0.00
50.00
29.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204935 TENDO P SK...
0204935
TENDO P SK30 Ø16x90
DIN4000-89
508144
SJ
0204935
유압 확장 툴 홀더
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
50.00
20.90
0.00
49.00
39.00
41.00
25.00
16.00
38.00
45.00
0.00
50.00
34.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204936 TENDO P SK...
0204936
TENDO P SK30 Ø20x90
DIN4000-89
508144
SJ
0204936
유압 확장 툴 홀더
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
20.90
0.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
45.00
0.00
50.00
38.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204261 TENDO P SK...
0204261
TENDO P SK40 Ø6x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204261
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.50
29.50
31.90
0.00
37.00
27.00
43.50
7.50
6.00
26.00
49.50
0.00
63.55
22.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204262 TENDO P SK...
0204262
TENDO P SK40 Ø8x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204262
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.50
30.00
31.40
0.00
37.00
27.00
43.50
7.50
8.00
28.00
49.50
0.00
63.55
24.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204263 TENDO P SK...
0204263
TENDO P SK40 Ø10x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204263
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.50
31.00
30.40
0.00
41.00
31.00
39.50
7.50
10.00
30.00
49.50
0.00
63.55
26.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204264 TENDO P SK...
0204264
TENDO P SK40 Ø12x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204264
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.50
31.50
29.90
0.00
46.00
36.00
34.50
7.50
12.00
32.00
49.50
0.00
63.55
28.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204265 TENDO P SK...
0204265
TENDO P SK40 Ø16x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204265
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.50
33.00
28.40
0.00
49.00
39.00
31.50
7.50
16.00
38.00
49.50
0.00
63.55
34.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20023215 TENDO P S...
20023215
TENDO P SK40 Ø18x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
20023215
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
80.50
34.20
27.20
0.00
52.50
42.50
28.00
7.50
18.00
42.00
49.00
0.00
63.55
38.25
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204266 TENDO P SK...
0204266
TENDO P SK40 Ø20x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204266
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
0.00
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
63.55
38.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201740 TENDO P SK...
0201740
TENDO P SK40 Ø25x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0201740
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
80.50
22.00
39.40
-1.00
57.00
47.00
23.50
7.50
25.00
55.00
66.00
0.00
63.55
53.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204267 TENDO P SK...
0204267
TENDO P SK40 Ø32x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204267
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
80.50
25.50
35.90
-1.00
61.00
51.00
19.50
7.50
32.00
63.00
72.95
0.00
63.55
60.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204271 TENDO P SK...
0204271
TENDO P SK40 Ø6x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204271
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
110.00
29.50
61.40
0.00
37.00
27.00
73.00
7.50
6.00
26.00
49.50
0.00
63.55
22.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204272 TENDO P SK...
0204272
TENDO P SK40 Ø8x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204272
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
110.00
30.00
60.90
0.00
37.00
27.00
73.00
7.50
8.00
28.00
49.50
0.00
63.55
24.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204273 TENDO P SK...
0204273
TENDO P SK40 Ø10x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204273
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
110.00
31.00
59.90
0.00
41.00
31.00
69.00
7.50
10.00
30.00
49.50
0.00
63.55
26.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204274 TENDO P SK...
0204274
TENDO P SK40 Ø12x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204274
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
110.00
31.50
59.40
0.00
47.00
37.00
63.00
7.50
12.00
32.00
49.50
0.00
63.55
28.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204275 TENDO P SK...
0204275
TENDO P SK40 Ø16x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204275
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
110.00
33.00
57.90
0.00
49.00
39.00
61.00
7.50
16.00
38.00
49.50
0.00
63.55
34.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204276 TENDO P SK...
0204276
TENDO P SK40 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204276
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
34.00
56.90
0.00
51.00
41.00
59.00
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
63.55
38.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204246 TENDO P SK...
0204246
TENDO P SK50 Ø20x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204246
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
0.00
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
97.50
38.00
3.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204247 TENDO P SK...
0204247
TENDO P SK50 Ø32x103.2
DIN4000-89
508144
SJ
0204247
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
103.20
62.50
21.60
0.00
61.00
51.00
42.20
7.50
32.00
64.00
70.00
0.00
97.50
60.00
4.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204256 TENDO P SK...
0204256
TENDO P SK50 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
0204256
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
34.00
56.90
0.00
51.00
41.00
59.00
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
97.50
38.00
3.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205631 TENDO P JI...
0205631
TENDO P JIS-BT30 Ø6x50.8
DIN4000-89
508144
SJ
0205631
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.80
17.80
0.00
0.00
37.00
27.00
13.80
25.00
6.00
26.00
0.00
0.00
46.00
22.70
0.60
1
1
0
N
84661020
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성