Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Slim 4ax CF| DIN ISO 7388-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_cf_skg.prj},{NB=SCHUNK-1457933 TENDO Slim 4ax CF BT40 D16x120, 50},{IDNR=1457933},{B4=0},{B3=120.00},{B1=93.00},{B2=0.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=50.00},{C82=40.00},{B71=33.00},{B51=4.50},{C71=16.00},{A1=34.00},{A2=0.00},{A22=0.00},{A4=62.977},{A6=27.00},{G31=0},{G32=0},{G35=0},{D7=1.30},{B611=1},{B621=1},{A1CHA=45},{A1CHW=2},{RA1=0.600},{RA2=0.800},{X1=31.000},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.600},{B=16.190},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=52.750},{D5=62.977},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=0.850},{D8=10.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=31.000},{L3=49.000},{L4=9.250},{L5=22.450},{L6=22.450},{L7=21.250},{L8=4.700},{L9=11.100},{R1=0.600},{R2=0.750},{EINSPANN=50.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1379349 TENDO Slim...
1379349
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1379349
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
60.90
36.00
26.00
44.00
4.50
6.00
27.00
63.550
21.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379351 TENDO Slim...
1379351
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1379351
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
60.90
36.00
26.00
44.00
4.50
8.00
27.00
63.550
21.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379353 TENDO Slim...
1379353
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379353
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
60.90
42.00
32.00
38.00
4.50
10.00
32.00
63.550
24.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379355 TENDO Slim...
1379355
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379355
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
60.90
47.00
37.00
33.00
4.50
12.00
32.00
63.550
24.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379357 TENDO Slim...
1379357
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379357
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.00
60.90
50.00
40.00
30.00
4.50
16.00
34.00
63.550
27.00
1.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379360 TENDO Slim...
1379360
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1379360
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
52.00
42.00
28.00
4.50
20.00
42.00
63.550
33.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1378676 TENDO Slim...
1378676
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1378676
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
100.90
36.00
26.00
84.00
4.50
6.00
27.00
63.550
21.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1378682 TENDO Slim...
1378682
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1378682
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
100.90
36.00
26.00
84.00
4.50
8.00
27.00
63.550
21.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1378694 TENDO Slim...
1378694
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1378694
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
100.90
42.00
32.00
78.00
4.50
10.00
32.00
63.550
24.00
1.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379363 TENDO Slim...
1379363
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379363
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
100.90
47.00
37.00
73.00
4.50
12.00
32.00
63.550
24.00
1.31
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379365 TENDO Slim...
1379365
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379365
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
100.90
50.00
40.00
70.00
4.50
16.00
34.00
63.550
27.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379367 TENDO Slim...
1379367
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1379367
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
100.90
52.00
42.00
68.00
4.50
20.00
42.00
63.550
33.00
1.60
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1457920 TENDO Slim...
1457920
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1457920
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
90.00
63.00
36.00
26.00
18.00
4.50
6.00
27.00
62.977
21.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457921 TENDO Slim...
1457921
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1457921
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0080
01
1
5
90.00
63.00
36.00
26.00
18.00
4.50
8.00
27.00
62.977
21.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457922 TENDO Slim...
1457922
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457922
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0100
01
1
5
90.00
63.00
43.20
33.20
23.00
4.50
10.00
32.00
62.977
24.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457923 TENDO Slim...
1457923
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457923
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
63.00
47.00
37.00
28.50
4.50
12.00
32.00
62.977
24.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457924 TENDO Slim...
1457924
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457924
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
63.00
50.00
40.00
28.50
4.50
16.00
34.00
62.977
27.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457925 TENDO Slim...
1457925
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1457925
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
63.00
52.00
42.00
35.00
4.50
20.00
42.00
62.977
33.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457929 TENDO Slim...
1457929
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1457929
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
93.00
36.00
26.00
18.00
4.50
6.00
27.00
62.977
21.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457930 TENDO Slim...
1457930
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1457930
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
93.00
36.00
26.00
18.00
4.50
8.00
27.00
62.977
21.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457931 TENDO Slim...
1457931
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457931
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
93.00
43.20
33.20
18.00
4.50
10.00
32.00
62.977
24.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457932 TENDO Slim...
1457932
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457932
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
93.00
47.00
37.00
28.50
4.50
12.00
32.00
62.977
24.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457933 TENDO Slim...
1457933
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457933
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
93.00
50.00
40.00
33.00
4.50
16.00
34.00
62.977
27.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457934 TENDO Slim...
1457934
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1457933
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
93.00
52.00
42.00
35.00
4.50
20.00
42.00
62.977
33.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1458065 TENDO Slim...
1458065
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø...
DIN4000-89
508144
SJ
1458065
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
60.95
36.00
26.00
18.00
4.50
6.00
27.00
63.550
21.00
0.90
1
1
1
N
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성