Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Slim 4ax | ISO 26623-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_css.prj},{NB=SCHUNK-1480911 TENDO Slim 4ax SCapto C6 D20x85, 52},{IDNR=1480911},{PARTSERVER=1.000},{CAPTO=6.000},{B4=0},{B3=85.00},{B1=63.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=52.00},{C82=42.00},{B71=46.00},{B51=4.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=33.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=31.100},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=70.700},{BA2=55.800},{B6=3.500},{B8=2.000},{B8H=0.100},{D1=63.000},{D2=28.000},{D3=32.000},{D4=20.000},{D5=8.100},{D6=20.500},{D8=44.900},{D9=4.000},{D9T=0.900},{D10=2.500},{D11=7.000},{D12=6.000},{DM=44.000},{E=1.400},{EINSPANN=52.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1480912 TENDO Slim...
1480912
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480912
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
58.00
36.00
26.00
35.00
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480907 TENDO Slim...
1480907
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480907
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
58.00
36.00
26.00
35.00
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480908 TENDO Slim...
1480908
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480908
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
58.00
42.00
32.00
35.00
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480909 TENDO Slim...
1480909
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480909
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
58.00
47.00
37.00
35.00
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480910 TENDO Slim...
1480910
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480910
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
63.00
50.00
40.00
43.00
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480911 TENDO Slim...
1480911
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480911
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
85.00
63.00
52.00
42.00
46.00
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480913 TENDO Slim...
1480913
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480913
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
98.00
36.00
26.00
35.00
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480914 TENDO Slim...
1480914
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480914
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
98.00
36.00
26.00
35.00
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480915 TENDO Slim...
1480915
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480915
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
98.00
42.00
32.00
35.00
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480916 TENDO Slim...
1480916
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480916
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
98.00
47.00
37.00
35.00
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480917 TENDO Slim...
1480917
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480917
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
98.00
50.00
40.00
43.00
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480918 TENDO Slim...
1480918
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480918
유압 확장 툴 홀더
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
98.00
52.00
42.00
46.00
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
1.50
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성