Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0206355 TENDO Slim 4ax HSK-A63 D16x120, 53.2},{IDNR=0206355},{B4=152.000},{B3=120.00},{B1=94.00},{B2=-9999},{B22=-9999},{C3=0},{C81=53.20},{C82=43.20},{B71=66.80},{B51=4.50},{C71=16.00},{A1=34.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=27.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D6=30000.00},{D7=1.20},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=1.000},{RA2=2.000},{X1=31.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6A=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{EINSPANN=53.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D6
D6 Drehzahl, max.
[1/min]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
[mm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206341 TENDO Slim...
0206341
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø6...
DIN4000-89
504144
SJ
0206341
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
54.00
38.20
28.20
41.80
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206342 TENDO Slim...
0206342
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø8...
DIN4000-89
504144
SJ
0206342
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
54.00
38.20
28.20
41.80
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206343 TENDO Slim...
0206343
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206343
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
85.00
59.00
42.70
32.70
42.30
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206344 TENDO Slim...
0206344
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206344
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
64.00
47.70
37.70
42.30
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206349 TENDO Slim...
0206349
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206349
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
90.00
64.00
48.70
38.70
41.30
4.50
14.00
34.00
63.00
27.00
50000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206345 TENDO Slim...
0206345
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206345
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
95.00
69.00
53.20
43.20
41.80
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
50000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206340 TENDO Slim...
0206340
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206340
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
95.00
69.00
54.20
44.20
40.80
4.50
18.00
42.00
63.00
33.00
50000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206346 TENDO Slim...
0206346
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø2...
DIN4000-89
504144
SJ
0206346
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
100.00
74.00
55.70
45.70
44.30
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
50000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206351 TENDO Slim...
0206351
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø6...
DIN4000-89
504144
SJ
0206351
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
94.00
38.20
28.20
81.80
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
30000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206352 TENDO Slim...
0206352
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø8...
DIN4000-89
504144
SJ
0206352
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
94.00
38.20
28.20
81.80
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
30000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206353 TENDO Slim...
0206353
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206353
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
94.00
43.20
33.20
76.80
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
30000.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206354 TENDO Slim...
0206354
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206354
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
94.00
47.70
37.70
72.30
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
30000.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206359 TENDO Slim...
0206359
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206359
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
120.00
94.00
48.70
38.70
71.30
4.50
14.00
34.00
63.00
27.00
30000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206355 TENDO Slim...
0206355
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206355
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
94.00
53.20
43.20
66.80
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
30000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206350 TENDO Slim...
0206350
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206350
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
120.00
94.00
54.20
44.20
65.80
4.50
18.00
42.00
63.00
33.00
30000.00
1.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206356 TENDO Slim...
0206356
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø2...
DIN4000-89
504144
SJ
0206356
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
94.00
55.70
45.70
64.30
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
30000.00
1.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451098 TENDO Slim...
1451098
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451098
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
85.00
56.00
36.70
26.70
48.30
4.50
6.00
27.00
100.00
21.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451099 TENDO Slim...
1451099
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451099
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
85.00
56.00
36.70
26.70
48.30
4.50
8.00
27.00
100.00
21.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451100 TENDO Slim...
1451100
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451100
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
90.00
61.00
42.70
32.70
42.30
4.60
10.00
32.00
100.00
24.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451101 TENDO Slim...
1451101
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451101
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
95.00
66.00
47.70
37.70
47.30
4.70
12.00
32.00
100.00
24.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451120 TENDO Slim...
1451120
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451120
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
100.00
71.00
53.20
43.20
46.80
4.80
16.00
34.00
100.00
27.00
50000.00
2.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451121 TENDO Slim...
1451121
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451121
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
105.00
76.00
55.70
45.70
49.30
4.90
20.00
42.00
100.00
33.00
50000.00
2.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451139 TENDO Slim...
1451139
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451139
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
91.00
36.70
26.70
83.30
4.10
6.00
27.00
100.00
21.00
30000.00
2.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451150 TENDO Slim...
1451150
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451150
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
91.00
38.70
28.70
81.30
4.11
8.00
27.00
100.00
21.00
30000.00
2.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451151 TENDO Slim...
1451151
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451151
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
91.00
43.20
33.20
76.80
4.12
10.00
32.00
100.00
24.00
30000.00
2.40
1
1
0
N
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성