Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Turn | DIN ISO 10889-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Turn
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_turn/tendo_turn_zyv.prj},{NB=SCHUNK-0216206 TENDO Turn VDI40 D20x64, 51},{IDNR=0216206},{B4=127},{B3=64.00},{B1=42.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=40},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=10.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=85.00},{A6=37.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.90},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{D1=40.000},{D2=14.000},{D3=83.000},{D4=4.000},{D6=38.700},{H1=32.500},{H2=36.000},{H3=37.920},{H4=0.000},{L1=63.000},{L2=29.700},{L3=40.000},{L4=3.000},{L5=22.000},{L6=16.000},{L7=78.000},{L8=7.000},{L9=16.000},{R1=32.000},{R2=1.200},{G=2.800},{F=3.700},{EINSPANN=51.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
B4 전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C3
C3 장착 직경, 기계 측
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0216103 TENDO Turn...
0216103
TENDO Turn VDI25 Ø12x55
DIN4000-89
514144
SJ
0216103
유압 확장 툴 홀더
ZYV02500115
ZYV
0250
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
103
55.00
37.00
25
46.00
36.00
9.00
7.50
12.00
32.00
60.00
27.50
0.65
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216156 TENDO Turn...
0216156
TENDO Turn VDI30 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216156
유압 확장 툴 홀더
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
119
64.00
42.00
30
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
70.00
37.50
1.10
1
1
0
N
84661031
SCHUNK-0216206 TENDO Turn...
0216206
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216206
유압 확장 툴 홀더
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216207 TENDO Turn...
0216207
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216207
유압 확장 툴 홀더
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
112.00
112.00
48.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216209 TENDO Turn...
0216209
TENDO Turn VDI30 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216209
유압 확장 툴 홀더
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
141
86.00
64.00
30
70.00
70.00
16.00
7.50
32.00
64.00
70.00
59.60
2.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216208 TENDO Turn...
0216208
TENDO Turn VDI40 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216208
유압 확장 툴 홀더
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
149
86.00
64.00
40
71.50
71.50
14.50
7.50
32.00
64.00
85.00
59.60
2.80
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성