Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO WZS | DIN ISO 7388-1 / ASME B5.59 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO WZS
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_wzs/tendo_wzs_skg.prj},{NB=SCHUNK-0219226 TENDO WZS SK50 D20x110, 95},{IDNR=0219226},{B4=0},{B3=110.00},{B1=47.00},{B2=43.90},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=95.00},{C82=95.00},{B71=15.00},{B51=25.00},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=70.00},{A22=-9999.00},{A4=97.50},{A6=28.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=3.90},{B611=25.00},{B621=1.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=0.800},{RA2=5.000},{X1=19.000},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=1.000},{B=25.700},{D1=69.850},{D2=25.000},{D4=91.250},{D5=97.500},{D6=107.250},{D7A=24.000},{D7AS=1.500},{D8=7.000},{D9=6.000},{D10=16.000},{D13=10.000},{E2=42.000},{J=30.000},{L1=101.750},{L2=47.000},{L3=61.000},{L4=11.500},{L5=35.500},{L6=37.700},{L7=29.150},{L8=4.600},{EINSPANN=95.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
E2
E2 거리 냉각 코일
[mm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0219221 TENDO WZS ...
0219221
TENDO WZS SK50 Ø6x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219221
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
110.00
55.00
35.90
43.00
43.00
67.00
25.00
6.00
32.00
60.00
97.50
15.00
3.60
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219222 TENDO WZS ...
0219222
TENDO WZS SK50 Ø8x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219222
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
110.00
55.00
35.90
43.00
43.00
67.00
25.00
8.00
33.50
60.00
97.50
17.00
3.60
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219223 TENDO WZS ...
0219223
TENDO WZS SK50 Ø10x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219223
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
110.00
55.00
35.90
43.00
43.00
67.00
25.00
10.00
35.00
60.00
97.50
19.00
3.70
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219224 TENDO WZS ...
0219224
TENDO WZS SK50 Ø12x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219224
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
110.00
55.00
35.90
50.00
50.00
60.00
25.00
12.00
36.50
60.00
97.50
21.50
3.70
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219229 TENDO WZS ...
0219229
TENDO WZS SK50 Ø14x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219229
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
110.00
60.00
30.90
50.00
50.00
60.00
25.00
14.00
38.00
60.00
97.50
23.50
3.70
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219225 TENDO WZS ...
0219225
TENDO WZS SK50 Ø16x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219225
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
110.00
60.00
30.90
53.00
53.00
57.00
25.00
16.00
39.50
60.00
97.50
25.50
3.80
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219220 TENDO WZS ...
0219220
TENDO WZS SK50 Ø18x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219220
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
110.00
60.00
30.90
53.00
53.00
57.00
25.00
18.00
41.00
60.00
97.50
27.50
3.80
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219226 TENDO WZS ...
0219226
TENDO WZS SK50 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219226
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
47.00
43.90
95.00
95.00
15.00
25.00
20.00
42.00
70.00
97.50
28.00
3.90
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219227 TENDO WZS ...
0219227
TENDO WZS SK50 Ø22x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219227
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL02200115
ZYL
0220
01
1
5
110.00
49.00
41.90
95.00
95.00
15.00
25.00
22.00
44.00
70.00
97.50
30.00
3.90
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-0219228 TENDO WZS ...
0219228
TENDO WZS SK50 Ø32x110
DIN4000-89
508144
SJ
0219228
유압 확장 툴 홀더
SKG05001195
SKG
0500
11
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
110.00
62.50
28.40
95.00
95.00
15.00
25.00
32.00
54.00
70.00
97.50
40.00
4.00
1
1
0
N
42.000
84661020
SCHUNK-28000629 TENDO WZS...
28000629
TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000629
유압 확장 툴 홀더
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
111.00
35.00
44.00
44.80
34.80
64.50
30.00
9.53
30.50
69.85
98.42
16.00
2.70
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000630 TENDO WZS...
28000630
TENDO WZS CAT50 Ø1/2"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000630
유압 확장 툴 홀더
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
111.00
37.00
42.00
46.00
36.00
63.50
30.00
12.70
36.00
69.85
98.42
20.00
2.70
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000631 TENDO WZS...
28000631
TENDO WZS CAT50 Ø5/8"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000631
유압 확장 툴 홀더
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL06250135
ZYL
0625
01
3
5
111.00
39.00
40.00
47.50
37.50
63.50
25.00
15.88
36.80
69.85
98.42
22.00
2.70
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000632 TENDO WZS...
28000632
TENDO WZS CAT50 Ø3/4"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000632
유압 확장 툴 홀더
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
111.00
41.00
38.00
52.00
42.00
57.50
25.00
19.05
42.00
69.85
98.42
28.00
2.80
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000633 TENDO WZS...
28000633
TENDO WZS CAT50 Ø7/8"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000633
유압 확장 툴 홀더
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL08750135
ZYL
0875
01
3
5
111.00
41.00
38.00
52.00
42.00
46.50
25.00
22.23
45.20
69.85
98.42
31.00
2.80
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000634 TENDO WZS...
28000634
TENDO WZS CAT50 Ø1"x111
DIN4000-89
508144
SJ
28000634
유압 확장 툴 홀더
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL10000135
ZYL
1000
01
3
5
111.00
52.00
27.00
63.00
53.00
44.50
25.00
25.40
48.00
69.85
98.42
34.00
2.80
0
0
0
N
40.500
84661020
SCHUNK-28000635 TENDO WZS...
28000635
TENDO WZS CAT50 Ø1 1/4"x1...
DIN4000-89
508144
SJ
28000635
유압 확장 툴 홀더
SKG05003195
SKG
0500
31
9
5
ZYL12500135
ZYL
1250
01
3
5
111.00
55.50
24.00
63.00
53.00
48.00
25.00
31.75
54.00
69.85
98.42
40.00
4.10
0
0
0
N
40.500
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성