Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Zero | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Zero
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_zero/tendo_zero_skg.prj},{NB=SCHUNK-0203669Z TENDO Zero CAT40 D14x4, 46},{IDNR=0203669Z},{B4=0},{B3=101.60},{B1=50.00},{B2=32.55},{B22=0.00},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=55.60},{B51=7.50},{C71=14.00},{A1=34.00},{A2=44.45},{A22=0.00},{A4=63.50},{A6=31.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.00},{B611=45.00},{B621=1.00},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=0.800},{X1=18.500},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.600},{B=16.380},{D1=44.450},{D2=16.470},{D3=0.000},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=72.289},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=7.000},{D9=4.000},{D9H=10.000},{D10=5.000},{D13=9.525},{E=0.000},{E2=27.000},{J=10.000},{JH=5.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=53.000},{L4=4.770},{L5=22.420},{EINSPANN=46.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204264Z TENDO Zer...
0204264Z
TENDO Zero SK40 Ø12x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204264Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.50
31.50
29.90
46.00
36.00
34.50
7.50
12.00
32.00
49.50
63.55
28.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204265Z TENDO Zer...
0204265Z
TENDO Zero SK40 Ø16x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204265Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.50
33.00
28.40
49.00
39.00
31.50
7.50
16.00
38.00
49.50
63.55
34.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204266Z TENDO Zer...
0204266Z
TENDO Zero SK40 Ø20x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204266Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.50
63.55
38.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204267Z TENDO Zer...
0204267Z
TENDO Zero SK40 Ø32x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204267Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
80.50
25.50
35.90
61.00
51.00
19.50
7.50
32.00
63.00
80.00
63.55
60.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204246Z TENDO Zer...
0204246Z
TENDO Zero SK50 Ø20x80.5
DIN4000-89
508144
SJ
0204246Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.50
34.00
27.40
51.00
41.00
29.50
7.50
20.00
42.00
49.50
97.50
38.00
3.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204247Z TENDO Zer...
0204247Z
TENDO Zero SK50 Ø32x103.2
DIN4000-89
508144
SJ
0204247Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
103.20
62.50
21.60
61.00
51.00
42.20
7.50
32.00
64.00
70.00
97.50
60.00
4.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205635Z TENDO Zer...
0205635Z
TENDO Zero JIS-BT30 Ø16x9...
DIN4000-89
508144
SJ
0205635Z
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
50.00
18.00
49.00
39.00
41.00
25.00
16.00
38.00
44.50
46.00
34.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205636Z TENDO Zer...
0205636Z
TENDO Zero JIS-BT30 Ø20x9...
DIN4000-89
508144
SJ
0205636Z
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
46.00
38.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204443Z TENDO Zer...
0204443Z
TENDO Zero JIS-BT40 Ø12x9...
DIN4000-89
508144
SJ
0204443Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
44.50
18.50
46.00
36.00
44.00
7.50
12.00
32.00
44.50
63.00
28.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204445Z TENDO Zer...
0204445Z
TENDO Zero JIS-BT40 Ø20x9...
DIN4000-89
508144
SJ
0204445Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
47.50
15.50
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
63.00
38.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204455Z TENDO Zer...
0204455Z
TENDO Zero JIS-BT50 Ø12x9...
DIN4000-89
508144
SJ
0204455Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05005795
SKG
0500
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
34.00
18.00
46.00
36.00
44.00
7.50
12.00
32.00
44.50
100.00
28.00
4.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204457Z TENDO Zer...
0204457Z
TENDO Zero JIS-BT50 Ø20x9...
DIN4000-89
508144
SJ
0204457Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05005795
SKG
0500
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
34.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
100.00
38.00
4.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204458Z TENDO Zer...
0204458Z
TENDO Zero JIS-BT50 Ø32x1...
DIN4000-89
508144
SJ
0204458Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05005795
SKG
0500
57
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
120.00
62.50
19.50
61.00
51.00
59.00
7.50
32.00
64.00
70.00
100.00
60.00
5.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203664Z TENDO Zer...
0203664Z
TENDO Zero CAT40 Ø12x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0203664Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
101.60
42.00
40.55
46.00
36.00
55.60
7.50
12.00
32.00
44.45
63.50
27.50
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203669Z TENDO Zer...
0203669Z
TENDO Zero CAT40 Ø14x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0203669Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
101.60
50.00
32.55
46.00
36.00
55.60
7.50
14.00
34.00
44.45
63.50
31.40
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203665Z TENDO Zer...
0203665Z
TENDO Zero CAT40 Ø16x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0203665Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
101.60
50.00
32.55
49.00
39.00
52.60
7.50
16.00
38.00
44.45
63.50
33.50
2.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203666Z TENDO Zer...
0203666Z
TENDO Zero CAT40 Ø20x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0203666Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
101.60
50.00
32.55
51.00
41.00
50.60
7.50
20.00
42.00
44.45
63.50
37.50
2.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203653Z TENDO Zer...
0203653Z
TENDO Zero CAT40 Ø1/2"x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0203653Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
101.60
42.00
40.55
46.00
36.00
55.60
7.50
12.70
32.00
44.45
63.50
27.50
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203654Z TENDO Zer...
0203654Z
TENDO Zero CAT40 Ø5/8"x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0203654Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL06250135
ZYL
0625
01
3
5
101.60
50.00
32.55
49.00
39.00
52.60
7.50
15.88
38.00
44.45
63.50
33.50
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0203655Z TENDO Zer...
0203655Z
TENDO Zero CAT40 Ø3/4"x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0203655Z
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
101.60
50.00
32.55
51.00
41.00
50.60
7.50
19.05
42.00
44.45
63.50
37.50
2.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204664Z TENDO Zer...
0204664Z
TENDO Zero CAT50 Ø12x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0204664Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
101.60
41.50
19.00
46.00
36.00
55.60
7.50
12.00
32.00
50.25
98.42
27.50
2.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204669Z TENDO Zer...
0204669Z
TENDO Zero CAT50 Ø14x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0204669Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
101.60
41.50
19.00
46.00
36.00
55.60
7.50
14.00
34.00
50.25
98.42
29.50
2.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204665Z TENDO Zer...
0204665Z
TENDO Zero CAT50 Ø16x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0204665Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
101.60
47.50
13.00
49.00
39.00
52.60
7.50
16.00
38.00
50.25
98.42
33.50
2.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204666Z TENDO Zer...
0204666Z
TENDO Zero CAT50 Ø20x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0204666Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
101.60
49.50
11.00
51.00
41.00
50.60
7.50
20.00
42.00
50.25
98.42
37.50
2.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204667Z TENDO Zer...
0204667Z
TENDO Zero CAT50 Ø25x4"
DIN4000-89
508144
SJ
0204667Z
유압 확장 툴 홀더
SKG05003795
SKG
0500
37
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
101.60
49.50
11.00
57.00
47.00
44.60
7.50
25.00
57.00
63.00
98.42
52.60
2.80
7
1
0
N
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성