Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TRIBOS-S | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 다각형 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-S
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_s/tribos_s_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0205261 TRIBOS-S HSK-E32 D6x65, 37},{IDNR=0205261},{B4=0.00},{B3=65.00},{B1=35.00},{B2=3.20},{B22=6.80},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=28.00},{B51=45.00},{C71=6.00},{A1=9.90},{A2=13.10},{A22=26.00},{A4=32.00},{A6=9.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.25},{B611=0},{B621=45.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=10.800},{RA1=1.000},{RA2=0.000},{X1=15.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B1A=7.050},{B2A=7.000},{B3A=9.000},{D1=32.000},{D2=24.007},{D3=17.000},{D4=20.500},{D5=19.000},{D6=2.500},{D7A=17.400},{D8=4.000},{D9=26.000},{D10=26.500},{D11=37.000},{D12=4.000},{D13=10.000},{D13FT=2.500},{D13FD=11.000},{D13S=1.000},{E2=8.820},{F1=20.000},{F2=35.000},{EINSPANN=37.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B22
B22 몸통 길이 3
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A22
A22 몸 직경 3
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0205608 TRIBOS-S H...
0205608
TRIBOS-S HSK-A32 Ø6x65
DIN4000-89
504013
SJ
0205608
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
65.00
35.00
3.20
6.80
37.00
27.00
28.00
45.00
6.00
9.90
13.10
26.00
32.00
9.40
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205609 TRIBOS-S H...
0205609
TRIBOS-S HSK-A32 Ø8x65
DIN4000-89
504013
SJ
0205609
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
65.00
35.00
4.20
5.80
37.00
27.00
28.00
45.00
8.00
13.00
15.10
26.00
32.00
12.50
0.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205610 TRIBOS-S H...
0205610
TRIBOS-S HSK-A32 Ø10x70
DIN4000-89
504013
SJ
0205610
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
70.00
40.00
5.70
4.30
42.00
32.00
28.00
45.00
10.00
16.00
18.10
26.00
32.00
15.50
0.22
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205611 TRIBOS-S H...
0205611
TRIBOS-S HSK-A32 Ø12x75
DIN4000-89
504013
SJ
0205611
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
75.00
45.00
7.20
2.80
47.00
37.00
28.00
45.00
12.00
19.00
21.10
26.00
32.00
18.50
0.24
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205101 TRIBOS-S H...
0205101
TRIBOS-S HSK-A40 Ø6x70
DIN4000-89
504013
SJ
0205101
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
70.00
35.00
2.20
12.80
37.00
27.00
33.00
45.00
6.00
9.90
13.10
32.25
40.00
9.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205102 TRIBOS-S H...
0205102
TRIBOS-S HSK-A40 Ø8x70
DIN4000-89
504013
SJ
0205102
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
70.00
35.00
2.20
12.80
37.00
27.00
33.00
45.00
8.00
13.00
15.10
32.25
40.00
12.50
0.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205103 TRIBOS-S H...
0205103
TRIBOS-S HSK-A40 Ø10x80
DIN4000-89
504013
SJ
0205103
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
40.00
2.20
17.80
42.00
32.00
38.00
45.00
10.00
16.00
18.10
32.25
40.00
15.50
0.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205104 TRIBOS-S H...
0205104
TRIBOS-S HSK-A40 Ø12x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205104
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
45.00
2.20
17.80
47.00
37.00
38.00
45.00
12.00
19.00
21.10
32.25
40.00
18.50
0.45
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205105 TRIBOS-S H...
0205105
TRIBOS-S HSK-A40 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205105
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
45.00
2.20
17.80
48.00
38.00
37.00
45.00
16.00
25.00
27.10
32.25
40.00
24.50
0.47
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205106 TRIBOS-S H...
0205106
TRIBOS-S HSK-A40 Ø20x90
DIN4000-89
504013
SJ
0205106
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
45.00
25.00
0.00
52.00
42.00
38.00
45.00
20.00
30.00
32.10
0.00
40.00
29.50
0.50
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205111 TRIBOS-S H...
0205111
TRIBOS-S HSK-A50 Ø6x75
DIN4000-89
504013
SJ
0205111
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
75.00
35.00
2.20
11.80
37.00
25.00
38.00
45.00
6.00
9.90
13.10
40.25
50.00
9.40
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205112 TRIBOS-S H...
0205112
TRIBOS-S HSK-A50 Ø8x75
DIN4000-89
504013
SJ
0205112
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
75.00
35.00
2.20
11.80
37.00
27.00
33.00
45.00
8.00
13.00
15.10
40.25
50.00
12.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205113 TRIBOS-S H...
0205113
TRIBOS-S HSK-A50 Ø10x80
DIN4000-89
504013
SJ
0205113
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
40.00
2.20
11.80
42.00
32.00
38.00
45.00
10.00
16.00
18.10
40.25
50.00
15.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205114 TRIBOS-S H...
0205114
TRIBOS-S HSK-A50 Ø12x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205114
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
47.00
37.00
38.00
45.00
12.00
19.00
21.10
40.25
50.00
18.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205119 TRIBOS-S H...
0205119
TRIBOS-S HSK-A50 Ø14x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205119
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
47.00
37.00
38.00
45.00
14.00
22.00
24.10
40.25
50.00
21.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205115 TRIBOS-S H...
0205115
TRIBOS-S HSK-A50 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205115
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
48.00
38.00
37.00
45.00
16.00
25.00
27.10
40.25
50.00
24.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205110 TRIBOS-S H...
0205110
TRIBOS-S HSK-A50 Ø18x85
DIN4000-89
504013
SJ
0205110
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
85.00
45.00
2.20
11.80
48.00
37.00
37.00
45.00
18.00
28.00
30.10
40.25
50.00
27.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205116 TRIBOS-S H...
0205116
TRIBOS-S HSK-A50 Ø20x90
DIN4000-89
504013
SJ
0205116
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
45.00
2.20
16.80
52.00
42.00
38.00
45.00
20.00
30.00
32.10
40.25
50.00
29.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203351 TRIBOS-S H...
0203351
TRIBOS-S HSK-A63 Ø6x80
DIN4000-89
504013
SJ
0203351
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
35.00
2.20
16.80
37.00
27.00
43.00
45.00
6.00
9.90
13.10
50.25
63.00
9.40
0.70
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203352 TRIBOS-S H...
0203352
TRIBOS-S HSK-A63 Ø8x80
DIN4000-89
504013
SJ
0203352
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
35.00
2.20
16.80
37.00
27.00
43.00
45.00
8.00
13.00
15.10
50.25
63.00
12.50
0.70
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203353 TRIBOS-S H...
0203353
TRIBOS-S HSK-A63 Ø10x85
DIN4000-89
504013
SJ
0203353
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
85.00
40.00
2.20
16.80
42.00
32.00
43.00
45.00
10.00
16.00
18.10
50.25
63.00
15.50
0.75
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203354 TRIBOS-S H...
0203354
TRIBOS-S HSK-A63 Ø12x90
DIN4000-89
504013
SJ
0203354
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
45.00
2.20
16.80
47.00
37.00
43.00
45.00
12.00
19.00
21.10
50.25
63.00
18.50
0.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203359 TRIBOS-S H...
0203359
TRIBOS-S HSK-A63 Ø14x90
DIN4000-89
504013
SJ
0203359
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
90.00
45.00
2.20
16.80
47.00
37.00
43.00
45.00
14.00
22.00
24.10
50.25
63.00
21.50
0.85
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203355 TRIBOS-S H...
0203355
TRIBOS-S HSK-A63 Ø16x95
DIN4000-89
504013
SJ
0203355
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
95.00
45.00
2.20
21.80
48.00
38.00
47.00
45.00
16.00
25.00
27.10
50.25
63.00
24.50
0.85
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0203350 TRIBOS-S H...
0203350
TRIBOS-S HSK-A63 Ø18x95
DIN4000-89
504013
SJ
0203350
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
95.00
45.00
2.20
21.80
48.00
38.00
47.00
45.00
18.00
28.00
30.10
50.25
63.00
27.50
1.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성