Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
GZB-S KD - 중간 슬리브, 냉각수 방수
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
중간 슬리브
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/zwischenbuechsen/gzb_s_kd.prj},{NB=SCHUNK-0224446 GZB-S D32 D5/16 KD, 34.5 0},{IDNR=0224446},{B5=62.50},{B3=2.00},{B1=60.50},{B7=15.50},{C8=27.75},{C81=34.50},{C82=24.50},{B71=15.00},{C3=32.00},{A3=7.938},{A4=35.50},{A5=32.00},{A6=25.30},{D7=0.30},{D2=31.900},{D3=30.100},{D4=3.300},{D5=20.400},{D6=34.500},{D8=30.000},{L2=10.000},{L3=30.000},{L4=34.000},{L5=34.750},{L6=15.500},{R1=0.500},{DV1=5.900},{DV2=17.300},{DV3=3.500},{DV4=1.780},{DV5=0.400},{DV6=20.400},{LV1=28.000},{LV2=2.200},{LV3=19.200},{LV4=21.000},{LV5=3.500},{FV1=0.100},{ER=0.600},{EF=0.300},{HV1=4.000},{TYP=GZB-S Ø32 Ø5/16\" KD},{TYP2=GZB-S D32 D5/16 KD},{ONLINE=Zur Produktseite},{EINSPANN=34.5},{EINBAUTEILE=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B5
B5 전체 길이
[mm]
B3
B3 거리 끝면
[mm]
B1
B1 콜릿 길이
[mm]
B7
B7 길이 리 세스
[mm]
C8
C8 클램핑 길이
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
C3
C3 장착 직경, 기계 측
[mm]
A3
A3 공작물 측의 클램핑 직경, 공칭
[mm]
A4
A4 몸 직경
[mm]
A5
A5 기능 직경
[mm]
A6
A6 직경 리 세스
[mm]
D1
D1 Slot type
ⁿ/ₐ
H2
H2 Seal
ⁿ/ₐ
D7
D7 질량
[kg]
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0207910 GZB-S D12 ...
0207910
GZB-S Ø12 Ø3 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207910
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
3.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207911 GZB-S D12 ...
0207911
GZB-S Ø12 Ø4 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207911
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
4.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207912 GZB-S D12 ...
0207912
GZB-S Ø12 Ø5 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207912
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
5.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207913 GZB-S D12 ...
0207913
GZB-S Ø12 Ø6 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207913
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
6.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207915 GZB-S D12 ...
0207915
GZB-S Ø12 Ø8 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207915
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
8.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207917 GZB-S D12 ...
0207917
GZB-S Ø12 Ø10 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207917
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
10.000
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224429 GZB-S D12 ...
0224429
GZB-S Ø12 Ø1/8" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224429
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
3.175
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224430 GZB-S D12 ...
0224430
GZB-S Ø12 Ø3/16" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224430
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL01870135
ZYL
0187
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
16.50
25.50
15.50
21.50
12.00
4.763
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224431 GZB-S D12 ...
0224431
GZB-S Ø12 Ø1/4" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224431
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL02500135
ZYL
0250
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
6.350
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224432 GZB-S D12 ...
0224432
GZB-S Ø12 Ø5/16" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224432
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL03120135
ZYL
0312
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
7.938
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0224433 GZB-S D12 ...
0224433
GZB-S Ø12 Ø3/8" KD
DIN4000-93
8
SJ
0224433
중간 슬리브
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
47.00
2.00
45.00
21.50
25.50
33.50
23.50
21.50
12.00
9.525
16.50
12.00
10.30
1
1
0.03
0
84661020
SCHUNK-0207920 GZB-S D20 ...
0207920
GZB-S Ø20 Ø3 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207920
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
18.50
28.50
18.50
24.00
20.00
3.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207921 GZB-S D20 ...
0207921
GZB-S Ø20 Ø4 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207921
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
18.50
28.50
18.50
24.00
20.00
4.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207922 GZB-S D20 ...
0207922
GZB-S Ø20 Ø5 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207922
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00500115
ZYL
0050
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
18.50
28.50
18.50
24.00
20.00
5.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207923 GZB-S D20 ...
0207923
GZB-S Ø20 Ø6 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207923
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
37.50
27.50
15.00
20.00
6.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207924 GZB-S D20 ...
0207924
GZB-S Ø20 Ø7 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207924
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00700115
ZYL
0070
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
37.50
27.50
15.00
20.00
7.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207925 GZB-S D20 ...
0207925
GZB-S Ø20 Ø8 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207925
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
37.50
27.50
15.00
20.00
8.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207926 GZB-S D20 ...
0207926
GZB-S Ø20 Ø9 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207926
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00900115
ZYL
0090
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
27.50
42.50
32.50
15.00
20.00
9.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207927 GZB-S D20 ...
0207927
GZB-S Ø20 Ø10 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207927
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
31.50
42.50
32.50
15.00
20.00
10.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207928 GZB-S D20 ...
0207928
GZB-S Ø20 Ø11 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207928
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01100115
ZYL
0110
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
31.50
42.50
32.50
15.00
20.00
11.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207929 GZB-S D20 ...
0207929
GZB-S Ø20 Ø12 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207929
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
12.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207930 GZB-S D20 ...
0207930
GZB-S Ø20 Ø13 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207930
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01300115
ZYL
0130
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
13.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207931 GZB-S D20 ...
0207931
GZB-S Ø20 Ø14 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207931
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
14.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207932 GZB-S D20 ...
0207932
GZB-S Ø20 Ø15 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207932
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01500115
ZYL
0150
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
15.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
SCHUNK-0207933 GZB-S D20 ...
0207933
GZB-S Ø20 Ø16 KD
DIN4000-93
8
SJ
0207933
중간 슬리브
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
52.50
2.00
50.50
16.50
36.00
47.50
37.50
15.00
20.00
16.000
24.00
20.00
16.30
1
1
0.09
0
84661020
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성