Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
ROTA NCS 3 - 관통 구멍이 없는 파워 선반 척
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
관통 구멍이 없는 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_ohne_durchgang/rota_ncs_3_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0859031 ROTA NCS 250/3 A8-KV,00},{IDNR=0859031},{TYP=ROTA NCS 250/3 A8-KV},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{AS=0},{IS=0},{ASS=5.700},{ISS=3.800},{TYPNCS=3.000},{TYP2=3.000},{TYPFTK=3.000},{TYPAUF=2.000},{TYP1=6.000},{SD=16.000},{SL=150.000},{SDS=6.000},{SLS=16.000},{POSKOL=5.000},{HUBKOLA=12.000},{HUBKOLZ=13.000},{PPATH=rota_ncs_asmsbl.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder},{EPIMID=20597},{SPITYP=ISO 702-1},{SPIGRO=Nr. 8},{VERZAH=Kreuzversatz},{MAXDRE=4000},{MAXSPA=80},{MAXBETKRA=48},{HUBBAC=7.7},{NIEZUG=0.3},{HEBLAE=53.5},{KOLHUBH=25.0},{PENAUS=},{EIGENMASSE=45.0},{CNSCTN=84662091}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
SPITYP
스핀들 유형
ⁿ/ₐ
SPIGRO
스핀들 크기
ⁿ/ₐ
VERZAH
톱니
ⁿ/ₐ
MAXDRE
최대값 RPM
[1/min]
MAXSPA
최대 고정력
[kN]
MAXBETKRA
최대 구동력
[kN]
HUBBAC
스트로크/죠
[mm]
NIEZUG
풀다운 작동
[mm]
HEBLAE
레버 길이
[mm]
KOLHUBH
피스톤 스트로크(H)
[mm]
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0859010 ROTA NCS 1...
0859010
ROTA NCS 175/3 Z140-KV
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
텅앤그루브
5000
44
20
5.8
0.3
46.5
21.0
17.0
84662091
SCHUNK-0859011 ROTA NCS 1...
0859011
ROTA NCS 175/3 A5-KV
ISO 702-1
Nr. 5
텅앤그루브
5000
44
20
5.8
0.3
46.5
21.0
17.0
84662091
SCHUNK-0859020 ROTA NCS 2...
0859020
ROTA NCS 210/3 Z170-KV
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
텅앤그루브
4500
60
32
6.9
0.3
53.5
25.0
28.0
84662091
SCHUNK-0859021 ROTA NCS 2...
0859021
ROTA NCS 210/3 A6-KV
ISO 702-1
Nr. 6
텅앤그루브
4500
60
32
6.9
0.3
53.5
25.0
28.0
84662091
SCHUNK-0859030 ROTA NCS 2...
0859030
ROTA NCS 250/3 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
텅앤그루브
4000
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
45.0
84662091
SCHUNK-0859031 ROTA NCS 2...
0859031
ROTA NCS 250/3 A8-KV
ISO 702-1
Nr. 8
텅앤그루브
4000
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
45.0
84662091
SCHUNK-0859040 ROTA NCS 3...
0859040
ROTA NCS 315/3 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
텅앤그루브
3300
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
67.0
84662091
SCHUNK-0859041 ROTA NCS 3...
0859041
ROTA NCS 315/3 A8-KV
ISO 702-1
Nr. 8
텅앤그루브
3300
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
67.0
84662091
SCHUNK-0859050 ROTA NCS 4...
0859050
ROTA NCS 400/3 Z300-KV
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
텅앤그루브
2200
120
60
8.2
0.5
75.5
30.0
145.0
84662091
SCHUNK-0859051 ROTA NCS 4...
0859051
ROTA NCS 400/3 A11-KV
ISO 702-1
Nr. 11
텅앤그루브
2200
120
60
8.2
0.5
75.5
30.0
145.0
84662091
SCHUNK-0859060 ROTA NCS 5...
0859060
ROTA NCS 500/3 Z380-KV
ISO 702-4
Nr. 15 (Z380)
텅앤그루브
1700
150
60
8.2
0.5
75.5
30.0
223.0
84662091
SCHUNK-0859061 ROTA NCS 5...
0859061
ROTA NCS 500/3 A15-KV
ISO 702-1
Nr. 15
텅앤그루브
1700
150
60
8.2
0.5
75.5
30.0
223.0
84662091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성