Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
ROTA NCK-S plus - 고정 3죠 척, 유압으로 작동
SCHUNK
Workpiece clamping technology
고정 선반 척
유압 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/stationaere_spannfutter/hydraulische_spannfutter/rota_nck_s_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0450205 ROTA NCK-S plus 210 K-SV90, 0},{IDNR=0450205},{TYP=ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°},{TYPX=ROTA NCK-S plus 210 K-SV90},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{HUB=0},{HMAX=3.70},{TYP1=4.000},{POSGBAX=100.800},{POSGBAY=114.200},{TYPFTK=2.000},{SD=12.000},{SL=90.000},{SDSBS=5.000},{SLSBS=12.000},{SDNS=12.000},{SLNS=30.000},{POSNSX=54.600},{POSNSY=117.200},{TYPNS=1.000},{NJ=0.000},{NKS=1.000},{ABNS=3.000},{NS1690=20.000},{PPATH=rota_nck_s_plus_asmsbl.prj},{VERZAH=1/16\"x 90°},{MAXSPA=84},{BETDRU=195},{HUBBAC=3.70},{EIGENMASSE=31.2},{CNSCTN=84662091},{EPIMID=65203},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
VERZAH
톱니
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0450200 ROTA NCK-S...
0450200
ROTA NCK-S plus 165 K-SV6...
1.5 mm x 60°
20.1
84662091
SCHUNK-0450204 ROTA NCK-S...
0450204
ROTA NCK-S plus 165 K-SV9...
1/16"x 90°
20.1
84662091
SCHUNK-0450201 ROTA NCK-S...
0450201
ROTA NCK-S plus 210 K-SV6...
1.5 mm x 60°
31.2
84662091
SCHUNK-0450205 ROTA NCK-S...
0450205
ROTA NCK-S plus 210 K-SV9...
1/16"x 90°
31.2
84662091
SCHUNK-0450202 ROTA NCK-S...
0450202
ROTA NCK-S plus 250 K-SV6...
1.5 mm x 60°
47.6
84662020
SCHUNK-0450206 ROTA NCK-S...
0450206
ROTA NCK-S plus 250 K-SV9...
1/16"x 90°
47.6
84662020
SCHUNK-0450203 ROTA NCK-S...
0450203
ROTA NCK-S plus 315 K-SV6...
1.5 mm x 60°
72.4
84662091
SCHUNK-0450207 ROTA NCK-S...
0450207
ROTA NCK-S plus 315 K-SV9...
1/16"x 90°
72.4
84662091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성