Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
ROTA-S plus 2.0 - 고정 3죠 척, 수동 작동
SCHUNK
Workpiece clamping technology
고정 선반 척
수동 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/stationaere_spannfutter/manuelle_spannfutter/rota-s_plus_2_0_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0819923 ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG},{IDNR=0819923},{TYP=ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/sbqf.png},{TYP1=3.000},{TYP2=62.000},{PPATH=rota-s_plus_2_0_asmsbl.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder},{VERZAH=Schräge Verzahnung},{MAXSPA=160},{MAXDREMOM=210},{HUBBAC=7.70},{ZAHTEI=6.0},{EIGENMASSE=42.2},{CNSCTN=84662091},{EPIMID=65530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
VERZAH
톱니
ⁿ/ₐ
MAXSPA
최대 고정력
[kN]
MAXDREMOM
최대 토크
[Nm]
HUBBAC
죠당 스트로크
[mm]
ZAHTEI
톱니 피치
[mm]
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0819921 ROTA-S plu...
0819921
ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG
각진 톱니
65
80
6.50
4.8
12.0
84662091
SCHUNK-0819922 ROTA-S plu...
0819922
ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG
각진 톱니
100
120
7.00
4.8
25.5
84662091
SCHUNK-0819923 ROTA-S plu...
0819923
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG
각진 톱니
160
210
7.70
6.0
42.2
84662091
SCHUNK-0819924 ROTA-S plu...
0819924
ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG
각진 톱니
180
220
9.90
7.0
80.0
84662091
SCHUNK-0819912 ROTA-S plu...
0819912
ROTA-S plus 2.0 200 Z185-...
각진 톱니
100
120
7.00
4.8
16.2
84662091
SCHUNK-0819913 ROTA-S plu...
0819913
ROTA-S plus 2.0 250 Z235-...
각진 톱니
160
210
7.70
6.0
28.8
84662091
SCHUNK-0819914 ROTA-S plu...
0819914
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-...
각진 톱니
180
220
9.90
7.0
54.2
84662091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성