Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
iTENDO² | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
itendo2
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/itendo2/itendo2_hsk.prj},{NB=SCHUNK-1484050 iTENDO2 HSK-A63 D20x90, 51},{IDNR=1484050},{B4=0},{B3=90.00},{B1=48.00},{B2=16.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=39.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=50.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=38.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{SR=1},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{F1=26.000},{EINSPANN=51.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
D14
Durchmesser Bohrung
[mm]
AC1
Abstand Chip
[mm]
FC
Fase Chip
[mm]
CBD
Durchmesser Chip Bohrung
[mm]
AC2
Abstand Chip
[mm]
CFD
Chip Fase Durchmesser
[mm]
AC
Abstand Chip
[mm]
DC
Durchmesser Chip
[mm]
CHIP
Durchmesser Chip
[mm]
DCF
Durchmesser Chip Fläche
[mm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1517499 iTENDO2 HS...
1517499
iTENDO² HSK-A63 Slim 4ax ...
DIN4000-89
504144
SJ
1517499
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
94.00
0.00
47.70
37.70
39.00
4.50
12.00
32.00
50.00
63.00
24.00
1.10
1
1
0
N
7.500
13.000
2.750
15.000
15.070
20.500
46.900
10.000
J
32.000
84661020
SCHUNK-1484050 iTENDO2 HS...
1484050
iTENDO² HSK-A63 Ø20x90
DIN4000-89
504144
SJ
1484050
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
48.00
16.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
50.00
63.00
38.00
1.20
1
1
0
N
7.500
22.360
2.500
14.900
24.000
19.900
30.000
10.000
J
50.000
84661020
SCHUNK-1519203 iTENDO2 P ...
1519203
iTENDO² HSK-A63 Ø32x125
DIN4000-89
504144
SJ
0204058
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
125.00
99.00
0.00
61.00
51.00
64.00
7.50
32.00
62.00
0.00
63.00
58.00
2.70
1
1
0
N
7.500
22.000
2.450
15.000
24.070
19.900
31.100
10.000
J
53.000
84661020
SCHUNK-1509955 iTENDO2 HS...
1509955
iTENDO² HSK-A100 Ø32x115
DIN4000-89
504144
SJ
1509955
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
115.00
70.00
19.00
61.00
51.00
49.00
7.50
32.00
62.50
63.00
100.00
60.00
3.50
1
1
0
N
12.000
28.500
2.450
15.000
30.570
19.900
42.000
10.000
J
63.000
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성