Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
iTENDO² | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
itendo2
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/itendo2/itendo2_skg.prj},{NB=SCHUNK-1509960 iTENDO2 SK50 D32x103.2, 61},{IDNR=1509960},{B4=0},{B3=103.20},{B1=62.50},{B2=21.60},{B22=0.00},{C3=0},{C81=61.00},{C82=51.00},{B71=42.20},{B51=7.50},{C71=32.00},{A1=62.50},{A2=63.00},{A22=0.00},{A4=97.50},{A6=60.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=4.10},{B611=70.00},{B621=1},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.100},{RA2=0.100},{X1=34.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B=25.700},{D1=69.850},{D2=25.000},{D3=0.000},{D4=91.250},{D5=97.500},{D6=107.250},{D7A=24.000},{D7AS=1.500},{D8=7.000},{D9=5.000},{D10=6.000},{D9H=10.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=42.000},{J=30.000},{JH=8.700},{L1=101.750},{L2=47.000},{L3=70.000},{L4=11.500},{L5=35.500},{EINSPANN=61.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B22
B22 몸통 길이 3
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A22
A22 몸 직경 3
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1484710 iTENDO2 SK...
1484710
iTENDO² SK40 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
1484710
유압 확장 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
34.00
56.90
0.00
51.00
41.00
59.00
7.50
20.00
42.00
49.50
0.00
63.55
38.00
1.80
7
1
1
N
84661020
SCHUNK-1509960 iTENDO2 SK...
1509960
iTENDO² SK50 Ø32x103.2
DIN4000-89
508144
SJ
1509960
유압 확장 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
103.20
62.50
21.60
0.00
61.00
51.00
42.20
7.50
32.00
62.50
63.00
0.00
97.50
60.00
4.10
7
1
1
N
84661020
SCHUNK-1495389 iTENDO2 JI...
1495389
iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90
DIN4000-89
508144
SJ
1495389
유압 확장 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
18.00
0.00
51.00
41.00
37.50
7.50
20.00
42.00
45.00
0.00
46.00
37.50
0.90
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1509899 iTENDO2 JI...
1509899
iTENDO² JIS-BT40 Ø20x110
DIN4000-89
508144
SJ
1509899
유압 확장 툴 홀더
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
110.00
34.00
49.00
0.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
49.25
0.00
63.00
38.00
1.80
7
1
1
N
84661020
SCHUNK-1495390 iTENDO2 CA...
1495390
iTENDO² CAT40 Ø3/4"x4"
DIN4000-89
508144
SJ
1495390
유압 확장 툴 홀더
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
101.60
43.17
39.38
0.00
50.50
40.50
51.10
7.50
19.05
44.45
49.00
0.00
63.50
40.00
1.70
1
1
1
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성