카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
DIAPHRAGM VALVE (Flange)-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
DIAPHRAGM VALVE (Flange)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/diaphragm_valve_flange/diaphragm_valve__flange_ansi_asmtab.prj},{NB=DVEF50U (V-EF)},{STD=ANSI},{VERS=6},{A=50},{B=2},{SD=52},{L=210},{SH=233},{DH=148},{W=142},{SL=27},{D=155},{C=120.5},{NH=4-20},{NX=4},{SHX=20},{T=19.0},{LH=125},{MB=V},{MS=EF},{MBX='V','PVC','T','HT','P','PP','F','PVDF'},{MSX='EF','EPDM','PF','PTFE'},{PPATH=assemblies/diaphragm_valve_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
[mm]
DH
[mm]
W
[mm]
SL
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
[mm]
LH
[mm]
DVEF15U
DVEF15U
ANSI
15
1/2
16
110
167.0
122
80
76
10
90
60.5
4-16
11.0
80
DVEF20U
DVEF20U
ANSI
20
3/4
20
120
184.0
134
80
82
12
100
70.0
4-16
13.0
80
DVEF25U
DVEF25U
ANSI
25
1
25
130
203.0
148
80
90
15
110
79.5
4-16
14.0
80
DVEF32U
DVEF32U
ANSI
32
11/4
32
142
203.5
145
80
90
15
117
89.0
4-16
15.7
80
DVEF40U
DVEF40U
ANSI
40
11/2
41
180
268.5
205
125
122
20
127
98.5
4-16
17.0
80
DVEF50U
DVEF50U
ANSI
50
2
52
210
310.5
233
148
142
27
155
120.5
4-20
19.0
125
DVEF65U
DVEF65U
ANSI
65
21/2
67
250
378.5
291
210
170
36
175
139.5
4-20
22.0
125
DVEF80U
DVEF80U
ANSI
80
3
80
280
417.0
322
210
202
37
190
152.5
4-20
22.0
148
DVEF100U
DVEF100U
ANSI
100
4
100
340
507.0
392
260
255
61
230
190.5
8-20
24.0
210
DVEF125U
DVEF125U
ANSI
125
5
125
410
562.0
435
350
320
61
254
216.0
8-23
24.0
210
DVEF150U
DVEF150U
ANSI
150
6
150
480
630.0
490
350
375
70
280
241.5
8-23
25.0
260
DVEF200U
DVEF200U
ANSI
200
8
198
570
803.5
632
410
416
96
343
298.5
8-23
28.0
350
DVEF250U
DVEF250U
ANSI
250
10
248
680
983.0
780
555
540
132
406
362.0
8-25
31.0
350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성