카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE, Air to Open/Air to Close - DIN
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_butterfly_valve/s_typ_pneum_butt_valve_ato_atc_asmtab_din.prj},{NB=SVRED4Q},{STD=DIN},{A=125},{AX=Q},{B=5},{SD=125},{L=56},{C=210},{NH=8-18},{NX=8.000},{SHX=18.000},{H1=253},{A1=606},{B1=151},{AT=AS125},{AC=R},{MB=V},{MS=E},{DPVC=254},{DPP=249},{DPVDF=251},{H2PVC=169},{H2PP=166},{H2PVDF=164},{PPATH=assemblies/s_typ_pneum_butt_valve_ato_atc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
MOS
Material of stem
ⁿ/ₐ
SVRED44
SVRED44
DIN
40
1 1/2
45
33
140
110
4-18
138
105
257
75
AS50
SUS420J2
SVRED45
SVRED45
DIN
50
2
57
43
155
125
4-18
155
112
314
89
AS65
SUS420J2
SVRED46
SVRED46
DIN
65
2 1/2
71
46
178
145
4-18
155
123
314
89
AS65
SUS420J2
SVRED48
SVRED48
DIN
80
3
80
46
196
160
8-18
174
130
430
101
AS80
SUS420J2
SVRED41
SVRED41
DIN
100
4
100
52
229
180
8-18
197
152
500
129
AS100
SUS420J2
SVRED4Q
SVRED4Q
DIN
125
5
125
56
254
210
8-18
253
169
606
151
AS125
SUS420J2
SVRED4F
SVRED4F
DIN
150
6
150
60
286
240
8-22
271
178
682
164
AS140
SUS420J2
SVRED4H
SVRED4H
DIN
200
8
198
71
343
295
8-22
298
230
781
188
AS160
SUS420J2
SVRED42
SVRED42
DIN
250
10
246
78
410
350
12-22
323
250
781
188
AS160
SUS420J2
SVRED43
SVRED43
DIN
300
12
299
114
485
400
12-22
323
280
781
188
AS160
SUS420J2
SVRED4A
SVRED4A
DIN
350
14
348
129
535
460
16-22
387
325
982
231
AS210
SUS420J2
SVRED4B
SVRED4B
DIN
400
16
406
169
597
515
16-26
387
350
982
231
AS210
SUS420J2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성