카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE, Air to Open/Air to Close - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BUTTERFLY VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_butterfly_valve/s_typ_pneum_butt_valve_ato_atc_asmtab_jis.prj},{NB=SVREJ4Q},{STD=JIS},{A=125},{AX=Q},{B=5},{SD=125},{L=56},{C=210},{NH=8-23},{NX=8.000},{SHX=23.000},{H1=253},{A1=606},{B1=151},{AT=AS125},{AC=R},{MB=V},{MS=E},{DPVC=254},{DPP=249},{DPVDF=251},{H2PVC=169},{H2PP=166},{H2PVDF=164},{PPATH=assemblies/s_typ_pneum_butt_valve_ato_atc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
MOS
Material of stem
ⁿ/ₐ
SVREJ44
SVREJ44
JIS
40
1 1/2
45
33
140
105
4-19
138
105
257
75
AS50
SUS420J2
SVREJ45
SVREJ45
JIS
50
2
57
43
155
120
4-19
155
112
314
89
AS65
SUS420J2
SVREJ46
SVREJ46
JIS
65
2 1/2
71
46
178
140
4-19
155
123
314
89
AS65
SUS420J2
SVREJ48
SVREJ48
JIS
80
3
80
46
196
150
8-19
174
130
430
101
AS80
SUS420J2
SVREJ41
SVREJ41
JIS
100
4
100
52
229
175
8-19
197
152
500
129
AS100
SUS420J2
SVREJ4Q
SVREJ4Q
JIS
125
5
125
56
254
210
8-23
253
169
606
151
AS125
SUS420J2
SVREJ4F
SVREJ4F
JIS
150
6
150
60
286
240
8-23
271
178
682
164
AS140
SUS420J2
SVREJ4H
SVREJ4H
JIS
200
8
198
71
343
290
12-23
298
230
781
188
AS160
SUS420J2
SVREJ42
SVREJ42
JIS
250
10
246
78
410
355
12-25
323
250
781
188
AS160
SUS420J2
SVREJ43
SVREJ43
JIS
300
12
299
114
485
400
16-25
323
280
781
188
AS160
SUS420J2
SVREJ4A
SVREJ4A
JIS
350
14
348
129
535
445
16-25
387
325
982
231
AS210
SUS420J2
SVREJ4B
SVREJ4B
JIS
400
16
406
169
597
510
16-27
387
350
982
231
AS210
SUS420J2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성