SO 43625 L - Adjustable L union pre-assembled
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43625_l.prj},{NB=SO 43625-6-6-A6 018.3630.060},{TYPE=SO 43625-6-6-A6},{MATNR=018.3630.060},{DK=6.00},{DK2=6.00},{DK3=6.00},{BAR=200},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=10},{L=23.5},{ZK1=16.0},{ZK2=18.5},{EK=4.0},{KG=4.060},{NDM=10.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
DK2
[mm]
DK2
[mm]
DK3
D3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43625-4-4-A6 018.3630....
SO 43625-4-4-A6
018.3630.045
4.00
4.00
6.00
100
M10x1
12
10
23.5
16.0
18.5
3.4
4.400
CW617N (Messing)
SO 43625-5-5-A6 018.3630....
SO 43625-5-5-A6
018.3630.053
5.00
5.00
6.00
100
M10x1
12
10
23.5
16.0
18.5
4.0
4.400
CW617N (Messing)
SO 43625-6-6-A6 018.3630....
SO 43625-6-6-A6
018.3630.060
6.00
6.00
6.00
200
M10x1
12
10
23.5
16.0
18.5
4.0
4.060
CW617N (Messing)
SO 43625-6-6-A8 018.3630....
SO 43625-6-6-A8
018.3630.063
6.00
6.00
8.00
100
M12x1
14
10
28.0
18.0
22.0
4.5
5.820
CW617N (Messing)
SO 43625-8-8-A8 018.3630....
SO 43625-8-8-A8
018.3630.080
8.00
8.00
8.00
100
M12x1
14
10
28.0
18.0
22.0
6.0
5.380
CW617N (Messing)
SO 43625-8-8-A10 018.3630...
SO 43625-8-8-A10
018.3630.083
8.00
8.00
10.00
80
M14x1
17
14
33.0
20.5
27.0
6.5
9.860
CW617N (Messing)
SO 43625-10-10-A10 018.36...
SO 43625-10-10-A10
018.3630.100
10.00
10.00
10.00
80
M14x1
17
14
33.0
20.5
27.0
8.0
8.890
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성