AD A 80 G-R - Male adaptor G-R
SERTO
Adaptors
Adaptors brass CV
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/02_adapter_messing_cv/ad_a_80_g_r.prj},{NB=AD A 80-1/4-1/8 036.0411.102},{TYPE=AD A 80-1/4-1/8},{MATNR=036.0411.102},{G=G1/4},{GX=13.157},{R2=R1/8},{R2X=9.728},{SW=17},{L=22.0},{IK1=9.0},{IK2=8.0},{EK=5.0},{KG=1.630},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD A 80-1/8-1/8 036.0411....
AD A 80-1/8-1/8
036.0411.042
G1/8
R1/8
14
21.0
8.0
8.0
5.0
2.100
CW617N (brass nickel-pl.)
AD A 80-1/8-1/4 036.0411....
AD A 80-1/8-1/4
036.0411.044
G1/8
R1/4
14
17.5
8.0
12.0
8.5
1.060
CW617N (brass nickel-pl.)
AD A 80-1/8-1/2 036.0411....
AD A 80-1/8-1/2
036.0411.048
G1/8
R1/2
22
23.0
9.6
16.0
14.0
3.970
CW617N (brass nickel-pl.)
AD A 80-1/4-1/8 036.0411....
AD A 80-1/4-1/8
036.0411.102
G1/4
R1/8
17
22.0
9.0
8.0
5.0
1.630
CW617N (brass nickel-pl.)
AD A 80-1/4-3/8 036.0411....
AD A 80-1/4-3/8
036.0411.106
G1/4
R3/8
17
20.0
9.0
12.0
11.4
1.690
CW617N (brass nickel-pl.)
AD A 80-1/4-1/2 036.0411....
AD A 80-1/4-1/2
036.0411.108
G1/4
R1/2
22
23.0
9.7
16.0
14.0
3.590
CW617N (brass nickel-pl.)
AD A 80-3/8-1/2 036.0411....
AD A 80-3/8-1/2
036.0411.168
G3/8
R1/2
22
23.0
9.5
16.0
14.9
2.740
CW617N (brass nickel-pl.)
AD A 80-1/2-3/4 036.0411....
AD A 80-1/2-3/4
036.0411.232
G1/2
R3/4
27
27.5
11.5
16.5
18.6
5.133
CW617N (brass nickel-pl.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성