AD HN 50 NPT-NPT - Male threaded adaptor NPT-NPT
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_hn_50_npt_npt.prj},{NB=AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT TAD.5111.166},{TYPE=AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT},{MATNR=TAD.5111.166},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{BAR=330},{SW=17},{L=33.0},{IK=12.5},{EK=10.5},{KG=3.340},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HN 50-1/8 NPT-1/8 NPT ...
AD HN 50-1/8 NPT-1/8 NPT
TAD.5111.042
NPT1/8
400
12
25.0
9.5
6.0
1.110
1.4571 (inox)
AD HN 50-1/4 NPT-1/4 NPT ...
AD HN 50-1/4 NPT-1/4 NPT
TAD.5111.104
NPT1/4
400
14
31.0
12.5
8.0
2.140
1.4571 (inox)
AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT ...
AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT
TAD.5111.166
NPT3/8
330
17
33.0
12.5
10.5
3.340
1.4571 (inox)
AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT ...
AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT
TAD.5111.228
NPT1/2
330
22
43.0
17.5
13.0
6.940
1.4571 (inox)
AD HN 50-3/4 NPT-3/4 NPT ...
AD HN 50-3/4 NPT-3/4 NPT
TAD.5111.292
NPT3/4
330
27
48.0
19.0
21.0
7.450
1.4571 (inox)
AD HN 50-1 NPT-1 NPT TAD....
AD HN 50-1 NPT-1 NPT
TAD.5111.414
NPT1
200
36
52.0
21.0
26.0
13.690
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성