카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
MULTI-MONTI-PLUS-T-T - concrete screw
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
MULTI-MONTI-PLUS-T-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/multi_monti_plus_t_t/multi_monti_plus_t_t.prj},{NB=SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,5X100},{CNSORDERNO=MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,5X100},{TYP=concrete screw},{KOPF=Countersunk Head},{TEXT1=drilling diameter 6mm},{TEXT2=Carbon steel},{TEXT3=Torx T40},{KL=KL 45/65},{MAT=Carbon steel},{L=100},{D1=15.5},{D2=7.5},{D3=5.45},{LEF=78.000},{GW=22.650},{P=4.800},{D4=5.900},{D5=9.000},{R=0.530},{X=2.470},{X1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T4...
MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,...
concrete screw
Countersunk Head
drilling diameter 6mm
Carbon steel
Torx T40
KL 15
Carbon steel
50
15.5
7.5
12.250
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T4...
MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,...
concrete screw
Countersunk Head
drilling diameter 6mm
Carbon steel
Torx T40
KL 5/25
Carbon steel
60
15.5
7.5
14.090
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T4...
MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,...
concrete screw
Countersunk Head
drilling diameter 6mm
Carbon steel
Torx T40
KL 45/65
Carbon steel
100
15.5
7.5
22.650
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T4...
MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,...
concrete screw
Countersunk Head
drilling diameter 6mm
Carbon steel
Torx T40
KL 105/125
Carbon steel
160
15.5
7.5
35.530
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T4...
MULTI-MONTI-PLUS-T-T45-10...
concrete screw
Countersunk Head
drilling diameter 8mm
Carbon steel
Torx T45
KL 5/25
Carbon steel
70
19.5
10.0
35.000
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T5...
MULTI-MONTI-PLUS-T-T50-12...
concrete screw
Countersunk Head
drilling diameter 10mm
Carbon steel
Torx T50
KL 15
Carbon steel
90
24.0
12.0
65.000
SFS MULTI-MONTI-PLUS-T-T5...
MULTI-MONTI-PLUS-T-T50-12...
concrete screw
Countersunk Head
drilling diameter 10mm
Carbon steel
Torx T50
KL 10/25
Carbon steel
100
24.0
12.0
70.760
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성