카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX3 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SX3
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sx3/sx3.prj},{NB=SFS SX3/9-A12-6X29},{CNSORDERNO=SX3/9-A12-6X29},{LX=6.000},{LX1=6.850},{MATNR=1141972},{TYP=SX3},{KOPF=Hex head},{DS=A12},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: aluminum with vulkanised EPDM},{KL=9mm},{VD=3mm},{MAT=A2},{L=29},{D1=10.5},{D2=6.0},{D3=3.85},{D4=3.8},{D6=12.0},{D7=7.6},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=5.618},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX3/15-A12-6X40 Selbs...
SX3/15-A12-6X40
SX3
Sechskantkopf
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
SFS SX3/15-S16-6X40 Selbs...
SX3/15-S16-6X40
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
SFS SX3/15-S19-6X40 Selbs...
SX3/15-S19-6X40
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
9.018
SFS SX3/15-S22-6X40 Selbs...
SX3/15-S22-6X40
SX3
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
9.018
SFS SX3/15-S29-6X40 Selbs...
SX3/15-S29-6X40
SX3
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
13.874
SFS SX3/15-S16-6X40-A4 Se...
SX3/15-S16-6X40-A4
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A4
40
10.5
6.0
8
8.098
SFS SX3/15-S19-6X40-A4 Se...
SX3/15-S19-6X40-A4
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A4
40
10.5
6.0
8
9.098
SFS SX3/15-L12-A12-5,5X32...
SX3/15-L12-A12-5,5X32
SX3
irius
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
15mm
3mm
A2
32
12.0
5.5
0
6.717
SFS SX3/15-L12-S19-5,5X32...
SX3/15-L12-S19-5,5X32
SX3
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
32
12.0
5.5
0
6.410
SFS SX3/15-L12-A12-6X40 S...
SX3/15-L12-A12-6X40
SX3
irius
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
7.089
SFS SX3/15-L12-S14-6X40 S...
SX3/15-L12-S14-6X40
SX3
irius
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
7.215
SFS SX3/15-L12-S16-6X40 S...
SX3/15-L12-S16-6X40
SX3
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
7.890
SFS SX3/15-L12-S19-6X40 S...
SX3/15-L12-S19-6X40
SX3
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
8.760
SFS SX3/20-S16-6X50 Selbs...
SX3/20-S16-6X50
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
3mm
A2
50
10.5
6.0
8
9.212
SFS SX3/20-S19-6X50 Selbs...
SX3/20-S19-6X50
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
3mm
A2
50
10.5
6.0
8
10.040
SFS SX3/6-S16-6X22 Selbst...
SX3/6-S16-6X22
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
6mm
3mm
A2
22
10.5
6.0
8
6.337
SFS SX3/9-A12-6X29 Selbst...
SX3/9-A12-6X29
SX3
Sechskantkopf
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
5.618
SFS SX3/9-S14-6X29 Selbst...
SX3/9-S14-6X29
SX3
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
5.761
SFS SX3/9-S16-6X29 Selbst...
SX3/9-S16-6X29
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
6.651
SFS SX3/9-S19-6X29 Selbst...
SX3/9-S19-6X29
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
7.867
SFS SX3/9-S22-6X29 Selbst...
SX3/9-S22-6X29
SX3
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
9.002
SFS SX3/9-S29-6X29 Selbst...
SX3/9-S29-6X29
SX3
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
11.768
SFS SX3/9-A12-6X29-A4 Sel...
SX3/9-A12-6X29-A4
SX3
Sechskantkopf
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
9mm
3mm
A4
29
10.5
6.0
8
5.636
SFS SX3/9-S16-6X29-A4 Sel...
SX3/9-S16-6X29-A4
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A4
29
10.5
6.0
8
6.620
SFS SX3/9-S19-6X29-A4 Sel...
SX3/9-S19-6X29-A4
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A4
29
10.5
6.0
8
7.356
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성