피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 976-1 A - FN 228 - 4.6, verzinkt blau - Stud bolts - Part 1: metric thread, form A
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 976-1 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_976_1_a/st/din_976_1_a_a2k_fn228.prj},{NB=SFS FN 228 304133 Gewindebolzen DIN 976-1 Stahl 4.6 verzinkt blau M10x80 A},{ARTNR=304133},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=228},{DD=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=80.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
SFS FN 228 304111 Gewinde...
304111
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
30.000
SFS FN 228 304112 Gewinde...
304112
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
40.000
SFS FN 228 304113 Gewinde...
304113
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
50.000
SFS FN 228 304114 Gewinde...
304114
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
60.000
SFS FN 228 304115 Gewinde...
304115
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
80.000
SFS FN 228 304116 Gewinde...
304116
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
100.000
SFS FN 228 304117 Gewinde...
304117
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
120.000
SFS FN 228 304118 Gewinde...
304118
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
6.000
4.773
1.000
140.000
SFS FN 228 304119 Gewinde...
304119
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
8.000
6.466
1.250
30.000
SFS FN 228 304120 Gewinde...
304120
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
8.000
6.466
1.250
40.000
SFS FN 228 304121 Gewinde...
304121
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
8.000
6.466
1.250
50.000
SFS FN 228 304122 Gewinde...
304122
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
8.000
6.466
1.250
60.000
SFS FN 228 304123 Gewinde...
304123
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
8.000
6.466
1.250
80.000
SFS FN 228 304124 Gewinde...
304124
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
8.000
6.466
1.250
100.000
SFS FN 228 304125 Gewinde...
304125
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
228
8.000
6.466
1.250
120.000
SFS FN 228 304126 Gewinde...
304126
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
228
8.000
6.466
1.250
140.000
SFS FN 228 304127 Gewinde...
304127
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
228
8.000
6.466
1.250
160.000
SFS FN 228 304128 Gewinde...
304128
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
228
8.000
6.466
1.250
180.000
SFS FN 228 304129 Gewinde...
304129
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
228
8.000
6.466
1.250
200.000
SFS FN 228 304130 Gewinde...
304130
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
10.000
8.160
1.500
40.000
SFS FN 228 304131 Gewinde...
304131
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
10.000
8.160
1.500
50.000
SFS FN 228 304132 Gewinde...
304132
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
10.000
8.160
1.500
60.000
SFS FN 228 304133 Gewinde...
304133
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
10.000
8.160
1.500
80.000
SFS FN 228 304134 Gewinde...
304134
Stahl
4.6
verzinkt blau
100
228
10.000
8.160
1.500
100.000
SFS FN 228 304135 Gewinde...
304135
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
228
10.000
8.160
1.500
120.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성