DIN 464 - FN 8267 - verzinkt blau - Knurled thumb screws, high type
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
spezial_stiftschrauben
DIN 464
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/spezial_stiftschrauben/din_464/st/din_464_a2k_fn8267.prj},{NB=SFS FN 8267 142895 Raendelschraube DIN 464 Automatenstahl verzinkt blau M5x16},{ARTNR=142895},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=8267},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=16.0},{FORM=1.000},{B=0.000},{G1=1.700},{G2=2.800},{DK=20.000},{DS=10.000},{C=0.400},{H=11.500},{K=4.000},{N=0.000},{R=1.000},{T=0.000},{RA=0.400},{SZ=},{TYP=1.000},{V=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
G1
Undercut
[mm]
G2
Undercut
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
H
Head height
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
RA
Radius/head of thread
[mm]
SZ
Slot yes/no
ⁿ/ₐ
SFS FN 8267 114880 Raende...
114880
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
3.0
2.387
0.500
8.0
0.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
SFS FN 8267 145014 Raende...
145014
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
3.0
2.387
0.500
10.0
0.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
SFS FN 8267 145015 Raende...
145015
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
3.0
2.387
0.500
12.0
0.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
SFS FN 8267 114881 Raende...
114881
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
3.0
2.387
0.500
16.0
9.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
SFS FN 8267 146747 Raende...
146747
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
3.0
2.387
0.500
20.0
9.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
SFS FN 8267 288804 Raende...
288804
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
8.0
0.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 151923 Raende...
151923
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
8.0
0.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 114884 Raende...
114884
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
10.0
0.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 145017 Raende...
145017
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
12.0
0.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 145016 Raende...
145016
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
12.0
0.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 145020 Raende...
145020
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
16.0
0.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 145019 Raende...
145019
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
16.0
0.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 145022 Raende...
145022
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
20.0
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 145021 Raende...
145021
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
20.0
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 151925 Raende...
151925
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
4.0
3.141
0.700
25.0
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
SFS FN 8267 114886 Raende...
114886
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
5.0
4.019
0.800
10.0
0.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 114885 Raende...
114885
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
5.0
4.019
0.800
10.0
0.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 114887 Raende...
114887
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
5.0
4.019
0.800
12.0
0.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 142895 Raende...
142895
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
5.0
4.019
0.800
16.0
0.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 142894 Raende...
142894
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
5.0
4.019
0.800
16.0
0.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 145024 Raende...
145024
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
5.0
4.019
0.800
20.0
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 145023 Raende...
145023
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8267
5.0
4.019
0.800
20.0
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 151929 Raende...
151929
Automatenstahl
verzinkt blau
25
8267
5.0
4.019
0.800
25.0
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
SFS FN 8267 114889 Raende...
114889
Automatenstahl
verzinkt blau
25
8267
6.0
4.773
1.000
10.0
0.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
SFS FN 8267 138715 Raende...
138715
Automatenstahl
verzinkt blau
25
8267
6.0
4.773
1.000
12.0
0.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성