DIN 653 - FN 8266 - verzinkt blau - Knurled thumb screws, thin type
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
spezial_stiftschrauben
DIN 653
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/spezial_stiftschrauben/din_653/st/din_653_a2k_fn8266.prj},{NB=SFS FN 8266 146559 Raendelschraube DIN 653 Automatenstahl verzinkt blau M5x25},{ARTNR=146559},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=8266},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=25.0},{DK=20.000},{C=0.400},{DS=5.000},{K=4.000},{R=1.000},{E=3.000},{A1=2.400},{VERS=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
C
Phase depth for head
[mm]
DS
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
E
Distance
[mm]
A1
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
SFS FN 8266 151922 Raende...
151922
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
3.0
2.387
0.500
8.0
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
0.000
1.500
SFS FN 8266 146547 Raende...
146547
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
3.0
2.387
0.500
10.0
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
0.000
1.500
SFS FN 8266 150361 Raende...
150361
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
3.0
2.387
0.500
12.0
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
SFS FN 8266 116459 Raende...
116459
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
3.0
2.387
0.500
20.0
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
SFS FN 8266 331535 Raende...
331535
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
4.0
3.141
0.700
8.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
0.000
2.100
SFS FN 8266 116460 Raende...
116460
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
4.0
3.141
0.700
8.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
0.000
2.100
SFS FN 8266 138744 Raende...
138744
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
4.0
3.141
0.700
10.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
0.000
2.100
SFS FN 8266 138745 Raende...
138745
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
4.0
3.141
0.700
10.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
0.000
2.100
SFS FN 8266 331696 Raende...
331696
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
4.0
3.141
0.700
12.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
0.000
2.100
SFS FN 8266 139215 Raende...
139215
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
4.0
3.141
0.700
12.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
0.000
2.100
SFS FN 8266 146550 Raende...
146550
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
4.0
3.141
0.700
16.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
0.000
2.100
SFS FN 8266 146551 Raende...
146551
Automatenstahl
verzinkt blau
100
8266
4.0
3.141
0.700
20.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
3.000
2.100
SFS FN 8266 331748 Raende...
331748
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
4.0
3.141
0.700
20.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
3.000
2.100
SFS FN 8266 151651 Raende...
151651
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
4.0
3.141
0.700
25.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
3.000
2.100
SFS FN 8266 146552 Raende...
146552
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
4.0
3.141
0.700
30.0
16.000
0.400
4.000
3.500
0.500
3.000
2.100
SFS FN 8266 116461 Raende...
116461
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
10.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
0.000
2.400
SFS FN 8266 116462 Raende...
116462
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
10.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
0.000
2.400
SFS FN 8266 149477 Raende...
149477
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
12.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
0.000
2.400
SFS FN 8266 146554 Raende...
146554
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
16.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
0.000
2.400
SFS FN 8266 146555 Raende...
146555
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
20.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
SFS FN 8266 146556 Raende...
146556
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
20.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
SFS FN 8266 146557 Raende...
146557
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
25.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
SFS FN 8266 146559 Raende...
146559
Automatenstahl
verzinkt blau
25
8266
5.0
4.019
0.800
25.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
SFS FN 8266 116463 Raende...
116463
Automatenstahl
verzinkt blau
50
8266
5.0
4.019
0.800
30.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
SFS FN 8266 116464 Raende...
116464
Automatenstahl
verzinkt blau
25
8266
5.0
4.019
0.800
30.0
20.000
0.400
5.000
4.000
1.000
3.000
2.400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성