피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN 190 - verzinkt blau - Zylinderschrauben mit extrem niedrigem Kopf, Innensechskant
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
schrauben_innensechsrund
FN 190
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/schrauben_innensechsrund/fn_190/st/fn_190_a2k.prj},{NB=SFS FN 190 291667 Zylinderschraube Stahl verzinkt blau M6x8},{ARTNR=291667},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=190},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=8.000},{DK=10.000},{K=1.500},{A=5.600},{T=2.100},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Torx outer diameter
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 190 294457 Zylinde...
294457
Stahl
verzinkt blau
100
190
4.000
3.141
0.700
6.000
8.000
1.500
4.000
1.500
SFS FN 190 294456 Zylinde...
294456
Stahl
verzinkt blau
100
190
4.000
3.141
0.700
8.000
8.000
1.500
4.000
1.500
SFS FN 190 294455 Zylinde...
294455
Stahl
verzinkt blau
100
190
4.000
3.141
0.700
10.000
8.000
1.500
4.000
1.500
SFS FN 190 294454 Zylinde...
294454
Stahl
verzinkt blau
100
190
5.000
4.019
0.800
6.000
9.000
1.500
4.500
1.800
SFS FN 190 291664 Zylinde...
291664
Stahl
verzinkt blau
100
190
5.000
4.019
0.800
8.000
9.000
1.500
4.500
1.800
SFS FN 190 294453 Zylinde...
294453
Stahl
verzinkt blau
100
190
5.000
4.019
0.800
10.000
9.000
1.500
4.500
1.800
SFS FN 190 291665 Zylinde...
291665
Stahl
verzinkt blau
100
190
5.000
4.019
0.800
12.000
9.000
1.500
4.500
1.800
SFS FN 190 291666 Zylinde...
291666
Stahl
verzinkt blau
100
190
5.000
4.019
0.800
16.000
9.000
1.500
4.500
1.800
SFS FN 190 365113 Zylinde...
365113
Stahl
verzinkt blau
100
190
5.000
4.019
0.800
20.000
9.000
1.500
4.500
1.800
SFS FN 190 291667 Zylinde...
291667
Stahl
verzinkt blau
100
190
6.000
4.773
1.000
8.000
10.000
1.500
5.600
2.100
SFS FN 190 294452 Zylinde...
294452
Stahl
verzinkt blau
100
190
6.000
4.773
1.000
10.000
10.000
1.500
5.600
2.100
SFS FN 190 291668 Zylinde...
291668
Stahl
verzinkt blau
100
190
6.000
4.773
1.000
12.000
10.000
1.500
5.600
2.100
SFS FN 190 291669 Zylinde...
291669
Stahl
verzinkt blau
100
190
6.000
4.773
1.000
16.000
10.000
1.500
5.600
2.100
SFS FN 190 291670 Zylinde...
291670
Stahl
verzinkt blau
100
190
6.000
4.773
1.000
20.000
10.000
1.500
5.600
2.100
SFS FN 190 365115 Zylinde...
365115
Stahl
verzinkt blau
100
190
6.000
4.773
1.000
25.000
10.000
1.500
5.600
2.100
SFS FN 190 365116 Zylinde...
365116
Stahl
verzinkt blau
100
190
6.000
4.773
1.000
30.000
10.000
1.500
5.600
2.100
SFS FN 190 294450 Zylinde...
294450
Stahl
verzinkt blau
100
190
8.000
6.466
1.250
10.000
13.000
1.500
6.800
2.400
SFS FN 190 178838 Zylinde...
178838
Stahl
verzinkt blau
100
190
8.000
6.466
1.250
12.000
13.000
1.500
6.800
2.400
SFS FN 190 294449 Zylinde...
294449
Stahl
verzinkt blau
100
190
8.000
6.466
1.250
16.000
13.000
1.500
6.800
2.400
SFS FN 190 294448 Zylinde...
294448
Stahl
verzinkt blau
100
190
8.000
6.466
1.250
20.000
13.000
1.500
6.800
2.400
SFS FN 190 365117 Zylinde...
365117
Stahl
verzinkt blau
100
190
8.000
6.466
1.250
25.000
13.000
1.500
6.800
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성