DIN 912 (ISO 4762) - FN 121 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s8_8_a2k_fn121.prj},{NB=SFS FN 121 118057 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt blau M10x55},{ARTNR=118057},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=121},{GEW=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=55.000},{BX=32.000},{DK=16.000},{DA=11.200},{DS=10.000},{E=9.150},{F=1.020},{K=10.000},{R=0.400},{S=8.000},{T=5.000},{V=1.000},{DW=15.330},{W=4.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
E
Counterbore diameter of Inbus
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
V
Chamfer
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
W
Rest head height
[mm]
SFS FN 121 117772 Zylinde...
117772
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
3.000
2.387
0.500
25.000
18.000
4.500
7.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 121 117773 Zylinde...
117773
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
3.000
2.387
0.500
25.000
18.000
4.500
7.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 121 117776 Zylinde...
117776
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
3.000
2.387
0.500
30.000
18.000
9.500
12.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 121 117777 Zylinde...
117777
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
3.000
2.387
0.500
30.000
18.000
9.500
12.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 121 117781 Zylinde...
117781
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
3.000
2.387
0.500
35.000
18.000
14.500
17.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 121 117784 Zylinde...
117784
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
3.000
2.387
0.500
40.000
18.000
19.500
22.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 121 117785 Zylinde...
117785
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
3.000
2.387
0.500
40.000
18.000
19.500
22.000
5.500
3.600
3.000
2.870
0.510
3.000
0.100
2.500
1.300
0.300
5.070
1.150
SFS FN 121 117791 Zylinde...
117791
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
4.000
3.141
0.700
30.000
20.000
6.500
10.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117792 Zylinde...
117792
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
4.000
3.141
0.700
30.000
20.000
6.500
10.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117795 Zylinde...
117795
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
4.000
3.141
0.700
35.000
20.000
11.500
15.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117796 Zylinde...
117796
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
4.000
3.141
0.700
35.000
20.000
11.500
15.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117800 Zylinde...
117800
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
4.000
3.141
0.700
40.000
20.000
16.500
20.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117801 Zylinde...
117801
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
4.000
3.141
0.700
40.000
20.000
16.500
20.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117805 Zylinde...
117805
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
4.000
3.141
0.700
45.000
20.000
21.500
25.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117806 Zylinde...
117806
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
4.000
3.141
0.700
45.000
20.000
21.500
25.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117809 Zylinde...
117809
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
4.000
3.141
0.700
50.000
20.000
26.500
30.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117810 Zylinde...
117810
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
4.000
3.141
0.700
50.000
20.000
26.500
30.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117817 Zylinde...
117817
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
121
4.000
3.141
0.700
60.000
20.000
36.500
40.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 140972 Zylinde...
140972
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
121
4.000
3.141
0.700
70.000
20.000
46.500
50.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 121 117826 Zylinde...
117826
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
5.000
4.019
0.800
30.000
22.000
4.000
8.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 121 117827 Zylinde...
117827
Stahl
8.8
verzinkt blau
500
121
5.000
4.019
0.800
30.000
22.000
4.000
8.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 121 117830 Zylinde...
117830
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
5.000
4.019
0.800
35.000
22.000
9.000
13.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 121 117831 Zylinde...
117831
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
121
5.000
4.019
0.800
35.000
22.000
9.000
13.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 121 117834 Zylinde...
117834
Stahl
8.8
verzinkt blau
100
121
5.000
4.019
0.800
40.000
22.000
14.000
18.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 121 117836 Zylinde...
117836
Stahl
8.8
verzinkt blau
200
121
5.000
4.019
0.800
40.000
22.000
14.000
18.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성