FN5101 - FISCHER SaMontec Rohrschellen FRS Plus
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5101.prj},{NB=580808(300)},{ARTNR=580808},{LODLEVEL=300},{FN=FN5101},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79445},{MKT=FI 79445 SM RohSchel znb,FRS Plus 40-45},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Rohrschellen FRS Plus},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=Mutter mit Kombigewinde M8/M10},{LTEXT4=FRS Plus 40-45 M8/M10 (79445)},{B=90},{B1=20},{D=40},{D1=M8/M10},{H=71},{S=1.5},{Z=48},{VERS=7},{DX=28.980},{DX1=30.247},{H1=-1.247},{H2=2.123},{L3=45.000},{H3=4.623},{VH=13.123},{VH1=4.873},{VH2=7.623},{RA=160.000},{HRA=7.247},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
510460
510460
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79450
FI 79450 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 68-73 M8/M10 (79...
117
20
68
M8/M10
100
2.0
58
510462
510462
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79452
FI 79452 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 80-86 M8/M10 (79...
132
20
80
M8/M10
113
2.0
64
510464
510464
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79454
FI 79454 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 95-103 M8/M10 (7...
151
20
95
M8/M10
130
2.0
73
580804
580804
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79442
FI 79442 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 20-24 M8/M10 (79...
68
20
20
M8/M10
50
1.4
32
580805
580805
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79443
FI 79443 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 25-30 M8/M10 (79...
74
20
25
M8/M10
56
1.4
35
580806
580806
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79444
FI 79444 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 32-37 M8/M10 (79...
81
20
32
M8/M10
63
1.4
39
580808
580808
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79445
FI 79445 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 40-45 M8/M10 (79...
90
20
40
M8/M10
71
1.5
48
580809
580809
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79446
FI 79446 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 48-53 M8/M10 (79...
98
20
48
M8/M10
80
1.5
48
580811
580811
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79447
FI 79447 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 55-61 M8/M10 (79...
100
20
54
M8/M10
87
1.5
51
584615
584615
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79440
FI 79440 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 12-15 (79440)
59
20
12
M8/M10
41
1.4
28
584616
584616
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79441
FI 79441 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 15-19 (79441)
63
20
15
M8/M10
45
1.4
30
203696
203696
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79449
FI 79449 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 63-67 M8/M10 (79...
114
20
67
M8/M10
93
1.5
54
203697
203697
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79451
FI 79451 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 72-80 M8/M10 (79...
125
20
78
M8/M10
107
2.0
61
203698
203698
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79453
FI 79453 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 87-92 M8/M10 (79...
139
20
92
M8/M10
119
2.0
67
203710
203710
FN5101
F4
FISCHER SAMONTEC
79455
FI 79455 SM RohSchel znb,...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Plus 108-116 M8/M10 (...
163
20
116
M8/M10
143
2.0
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성