피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 934 - FN 261 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2k_fn261.prj},{NB=SFS FN 261 112762 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau UNC 1/2},{ARTNR=112762},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=261},{NENN=UNC 1/2},{D=12.7000},{D1=10.5842},{P=1.9533},{E=19.000},{M=11.100},{S=19.050},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 261 112754 Sechska...
112754
Stahl
8
verzinkt blau
100
261
UNC 1/4
6.3500
4.9760
1.2700
11.112
11.100
5.600
11.112
SFS FN 261 112755 Sechska...
112755
Stahl
8
verzinkt blau
1000
261
UNC 1/4
6.3500
4.9760
1.2700
11.112
11.100
5.600
11.112
SFS FN 261 112756 Sechska...
112756
Stahl
8
verzinkt blau
100
261
UNC 5/16
7.9380
6.4110
1.4120
12.700
12.700
6.700
12.700
SFS FN 261 112757 Sechska...
112757
Stahl
8
verzinkt blau
1000
261
UNC 5/16
7.9380
6.4110
1.4120
12.700
12.700
6.700
12.700
SFS FN 261 112758 Sechska...
112758
Stahl
8
verzinkt blau
100
261
UNC 3/8
9.5250
7.8054
1.5875
14.288
14.300
8.300
14.288
SFS FN 261 112759 Sechska...
112759
Stahl
8
verzinkt blau
500
261
UNC 3/8
9.5250
7.8054
1.5875
14.288
14.300
8.300
14.288
SFS FN 261 112760 Sechska...
112760
Stahl
8
verzinkt blau
100
261
UNC 7/16
11.1125
9.1491
1.8136
17.462
17.500
9.500
17.462
SFS FN 261 112761 Sechska...
112761
Stahl
8
verzinkt blau
500
261
UNC 7/16
11.1125
9.1491
1.8136
17.462
17.500
9.500
17.462
SFS FN 261 112762 Sechska...
112762
Stahl
8
verzinkt blau
100
261
UNC 1/2
12.7000
10.5842
1.9533
19.050
19.000
11.100
19.050
SFS FN 261 112763 Sechska...
112763
Stahl
8
verzinkt blau
500
261
UNC 1/2
12.7000
10.5842
1.9533
19.050
19.000
11.100
19.050
SFS FN 261 112764 Sechska...
112764
Stahl
8
verzinkt blau
200
261
UNC 9/16
14.2875
11.9964
2.1158
19.170
22.200
12.300
19.170
SFS FN 261 112765 Sechska...
112765
Stahl
8
verzinkt blau
100
261
UNC 5/8
15.8750
13.3756
2.3089
23.813
23.800
13.900
23.813
SFS FN 261 340942 Sechska...
340942
Stahl
8
verzinkt blau
200
261
UNC 5/8
15.8750
13.3756
2.3089
23.813
23.800
13.900
23.813
SFS FN 261 112766 Sechska...
112766
Stahl
8
verzinkt blau
50
261
UNC 3/4
19.0500
16.2992
2.5400
28.575
28.600
16.300
28.575
SFS FN 261 112767 Sechska...
112767
Stahl
8
verzinkt blau
100
261
UNC 3/4
19.0500
16.2992
2.5400
28.575
28.600
16.300
28.575
SFS FN 261 112768 Sechska...
112768
Stahl
8
verzinkt blau
50
261
UNC 7/8
22.2250
19.1694
2.8219
33.337
33.300
19.100
33.337
SFS FN 261 340940 Sechska...
340940
Stahl
8
verzinkt blau
1
261
UNC 1
25.4000
21.9634
3.1750
38.100
38.100
21.800
38.100
SFS FN 261 112769 Sechska...
112769
Stahl
8
verzinkt blau
25
261
UNC 1
25.4000
21.9634
3.1750
38.100
38.100
21.800
38.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
HI-PVC/EPDM - Rückschlagklappe Typ 33
Frank
08.02.2022
DIN 934 (ISO 4032) - FN 150 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Flap stay KH L200 - Flap stay KH L200
Hettich
28.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 156 - rostfrei A4 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - FN 262 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 148 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 327 - Messing, vernickelt - Hexagon thin nuts, fo...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 149 - rostfrei A2 - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
HN - Hex Nuts
Harcourt
02.04.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 152 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 8673) - FN 8222 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성