DIN 934 (ISO 4032) - FN 8226 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_bl_fn8226.prj},{NB=SFS FN 8226 133324 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 blank WW 1/2},{ARTNR=133324},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=8226},{NENN=WW 1/2},{D=12.700},{D1=9.990},{P=2.117},{E=21.060},{M=10.000},{S=22.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 8226 133319 Sechsk...
133319
Stahl
8
blank
1000
8226
WW 1/4
6.350
4.720
1.270
11.000
12.030
5.500
11.000
SFS FN 8226 133320 Sechsk...
133320
Stahl
8
blank
1000
8226
WW 5/16
7.940
6.130
1.411
14.000
15.310
6.500
14.000
SFS FN 8226 133322 Sechsk...
133322
Stahl
8
blank
500
8226
WW 3/8
9.525
7.490
1.587
17.000
18.590
8.000
17.000
SFS FN 8226 133324 Sechsk...
133324
Stahl
8
blank
500
8226
WW 1/2
12.700
9.990
2.117
22.000
21.060
10.000
22.000
SFS FN 8226 133326 Sechsk...
133326
Stahl
8
blank
200
8226
WW 5/8
15.875
12.920
2.309
27.000
29.530
13.000
27.000
SFS FN 8226 133328 Sechsk...
133328
Stahl
8
blank
100
8226
WW 3/4
19.050
15.800
2.540
32.000
35.000
16.000
32.000
SFS FN 8226 133330 Sechsk...
133330
Stahl
8
blank
50
8226
WW 1
25.400
21.340
3.175
41.000
44.850
20.000
41.000
SFS FN 8226 133331 Sechsk...
133331
Stahl
8
blank
25
8226
WW 1 1/4
31.750
27.110
3.628
50.000
54.700
25.000
50.000
SFS FN 8226 133332 Sechsk...
133332
Stahl
8
blank
25
8226
WW 1 1/2
38.100
32.680
4.233
60.000
65.640
30.000
60.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성