피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 934 (ISO 4032) - FN 239 - rostfrei A2 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 934
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_934/rs/din_934_a2_fn239.prj},{NB=SFS FN 239 141561 Sechskantmutter DIN 934 rostfreier Stahl rostfrei A2 M10},{ARTNR=141561},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=239},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 239 344168 Sechska...
344168
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
239
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 239 153333 Sechska...
153333
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
239
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 239 140955 Sechska...
140955
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
239
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 239 141561 Sechska...
141561
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
239
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 239 153335 Sechska...
153335
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
239
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 239 153337 Sechska...
153337
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
239
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 239 153339 Sechska...
153339
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
239
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 239 290757 Sechska...
290757
rostfreier Stahl
rostfrei A2
25
239
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성