피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6798 A - FN 550 - rostfrei A2 - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 6798 A
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_6798_a/rs/din_6798_a_a2_fn550.prj},{NB=SFS FN 550 135310 Faecherscheibe DIN 6798 rostfreier Stahl rostfrei A2 A5.3},{ARTNR=135310},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=550},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=10.000},{H=0.600},{N=11.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of tooth
[mm]
SFS FN 550 147726 Faecher...
147726
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
2.000
2.200
4.500
0.300
9.000
SFS FN 550 302688 Faecher...
302688
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
2.000
2.200
4.500
0.300
9.000
SFS FN 550 147728 Faecher...
147728
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
2.500
2.700
5.500
0.400
9.000
SFS FN 550 302689 Faecher...
302689
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
3.000
3.200
6.000
0.400
9.000
SFS FN 550 135305 Faecher...
135305
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
3.000
3.200
6.000
0.400
9.000
SFS FN 550 285314 Faecher...
285314
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
3.500
3.700
7.000
0.500
10.000
SFS FN 550 280768 Faecher...
280768
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
4.000
4.300
8.000
0.500
11.000
SFS FN 550 135308 Faecher...
135308
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
4.000
4.300
8.000
0.500
11.000
SFS FN 550 280769 Faecher...
280769
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
5.000
5.300
10.000
0.600
11.000
SFS FN 550 135310 Faecher...
135310
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
5.000
5.300
10.000
0.600
11.000
SFS FN 550 135311 Faecher...
135311
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
6.000
6.400
11.000
0.700
12.000
SFS FN 550 135312 Faecher...
135312
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
6.000
6.400
11.000
0.700
12.000
SFS FN 550 135313 Faecher...
135313
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
8.000
8.400
15.000
0.800
14.000
SFS FN 550 135314 Faecher...
135314
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
8.000
8.400
15.000
0.800
14.000
SFS FN 550 135315 Faecher...
135315
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
10.000
10.500
16.000
0.900
16.000
SFS FN 550 135316 Faecher...
135316
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
550
10.000
10.500
16.000
0.900
16.000
SFS FN 550 135318 Faecher...
135318
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
550
12.000
13.000
20.500
1.000
16.000
SFS FN 550 135317 Faecher...
135317
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
550
12.000
12.500
20.500
1.000
16.000
SFS FN 550 285315 Faecher...
285315
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
550
14.000
15.000
24.000
1.000
18.000
SFS FN 550 135320 Faecher...
135320
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
550
16.000
16.500
26.000
1.200
18.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성