DIN 705 A - FN 679 - rostfrei A1 - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
stifte_nieten_splinte
DIN 705 A
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/stifte_nieten_splinte/din_705_a/rs/din_705_a_a1_fn679.prj},{NB=SFS FN 679 288918 Stellring DIN 705 rostfreier Stahl rostrei A1 A10},{ARTNR=288918},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostrei A1},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=679},{D1=10.000},{REIHE=1},{B=10.000},{D2=20.000},{D3=M5},{D3N=5.000},{D3K=4.134},{D3KS=4.019},{D4=3.000},{L=8.000},{DP=0.500},{N=0.800},{T=1.630},{S=0.000},{GS=M5x8},{KERBSTIFT=3x20},{KEGELSTIFT=3x20},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
B
Width
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
D3
Thread drilling
[mm]
GS
Headless pin
[mm]
SFS FN 679 152173 Stellri...
152173
rostfreier Stahl
rostrei A1
50
679
4.000
5.000
8.000
M2.5
M2.5x3
SFS FN 679 152174 Stellri...
152174
rostfreier Stahl
rostrei A1
50
679
5.000
6.000
10.000
M3
M3x4
SFS FN 679 295892 Stellri...
295892
rostfreier Stahl
rostrei A1
50
679
6.000
8.000
12.000
M4
M4x5
SFS FN 679 288917 Stellri...
288917
rostfreier Stahl
rostrei A1
50
679
8.000
8.000
16.000
M4
M4x6
SFS FN 679 288918 Stellri...
288918
rostfreier Stahl
rostrei A1
50
679
10.000
10.000
20.000
M5
M5x8
SFS FN 679 116689 Stellri...
116689
rostfreier Stahl
rostrei A1
10
679
12.000
12.000
22.000
M6
M6x8
SFS FN 679 142970 Stellri...
142970
rostfreier Stahl
rostrei A1
10
679
14.000
12.000
25.000
M6
M6x8
SFS FN 679 152177 Stellri...
152177
rostfreier Stahl
rostrei A1
10
679
16.000
12.000
28.000
M6
M6x8
SFS FN 679 295893 Stellri...
295893
rostfreier Stahl
rostrei A1
10
679
20.000
14.000
32.000
M6
M6x8
SFS FN 679 139221 Stellri...
139221
rostfreier Stahl
rostrei A1
10
679
25.000
16.000
40.000
M8
M8x10
SFS FN 679 289488 Stellri...
289488
rostfreier Stahl
rostrei A1
10
679
30.000
16.000
45.000
M8
M8x10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성