DIN 931 (ISO 4014) - FN 98 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with shank, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
DIN 931
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/din_931/st/din_931_tzn_fn98.prj},{NB=SFS FN 98 121219 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 8.8 feuerverzinkt M16x60},{ARTNR=121219},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=98},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=60.000},{B=38.000},{S=24.000},{DA=18.200},{C=0.400},{K=10.000},{R=0.600},{A=6.000},{X=5.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
SFS FN 98 340004 Sechskan...
340004
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
98
8.000
6.466
1.250
35.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 98 283629 Sechskan...
283629
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
98
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 98 283630 Sechskan...
283630
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
98
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 98 145724 Sechskan...
145724
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
98
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 98 283631 Sechskan...
283631
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
98
8.000
6.466
1.250
70.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 98 279522 Sechskan...
279522
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
98
8.000
6.466
1.250
80.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 98 120897 Sechskan...
120897
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
40.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120904 Sechskan...
120904
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
45.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120911 Sechskan...
120911
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
50.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120927 Sechskan...
120927
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
60.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120944 Sechskan...
120944
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
70.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120958 Sechskan...
120958
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
80.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120967 Sechskan...
120967
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
90.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120975 Sechskan...
120975
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
10.000
8.160
1.500
100.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 158602 Sechskan...
158602
Stahl
8.8
feuerverzinkt
50
98
10.000
8.160
1.500
110.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 120988 Sechskan...
120988
Stahl
8.8
feuerverzinkt
50
98
10.000
8.160
1.500
120.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 340014 Sechskan...
340014
Stahl
8.8
feuerverzinkt
50
98
10.000
8.160
1.500
130.000
32.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 340015 Sechskan...
340015
Stahl
8.8
feuerverzinkt
50
98
10.000
8.160
1.500
140.000
32.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 340016 Sechskan...
340016
Stahl
8.8
feuerverzinkt
50
98
10.000
8.160
1.500
150.000
32.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 98 121032 Sechskan...
121032
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
12.000
9.853
1.750
45.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 98 121040 Sechskan...
121040
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
12.000
9.853
1.750
50.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 98 121047 Sechskan...
121047
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
12.000
9.853
1.750
55.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 98 121056 Sechskan...
121056
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
98
12.000
9.853
1.750
60.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 98 121064 Sechskan...
121064
Stahl
8.8
feuerverzinkt
50
98
12.000
9.853
1.750
65.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 98 142605 Sechskan...
142605
Stahl
8.8
feuerverzinkt
50
98
12.000
9.853
1.750
70.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성