피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 705 A - FN 1544 - verzinkt blau - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
distanzhalter_stellringe
DIN 705 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/distanzhalter_stellringe/din_705_a/st/din_705_a_a2k_fn1544.prj},{NB=SFS FN 1544 116698 Stellring DIN 705 Stahl verzinkt blau A15},{ARTNR=116698},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=1544},{D1=15.000},{REIHE=2},{B=12.000},{D2=25.000},{D3=M6},{D3N=6.000},{D3K=4.917},{D3KS=4.773},{D4=4.000},{L=8.000},{DP=1.500},{N=1.000},{T=2.000},{S=0.000},{GS=M6x8},{KERBSTIFT=4x24},{KEGELSTIFT=4x25},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
B
Width
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
D3
Thread drilling
[mm]
GS
Headless pin
[mm]
SFS FN 1544 286901 Stellr...
286901
Stahl
verzinkt blau
100
1544
6.000
8.000
12.000
M4
M4x5
SFS FN 1544 116694 Stellr...
116694
Stahl
verzinkt blau
100
1544
8.000
8.000
16.000
M4
M4x6
SFS FN 1544 286902 Stellr...
286902
Stahl
verzinkt blau
50
1544
10.000
10.000
20.000
M5
M5x8
SFS FN 1544 286903 Stellr...
286903
Stahl
verzinkt blau
50
1544
12.000
12.000
22.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 337217 Stellr...
337217
Stahl
verzinkt blau
50
1544
14.000
12.000
25.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 116698 Stellr...
116698
Stahl
verzinkt blau
50
1544
15.000
12.000
25.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 140623 Stellr...
140623
Stahl
verzinkt blau
50
1544
16.000
12.000
28.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 116704 Stellr...
116704
Stahl
verzinkt blau
50
1544
20.000
14.000
32.000
M6
M6x8
SFS FN 1544 116709 Stellr...
116709
Stahl
verzinkt blau
50
1544
25.000
16.000
40.000
M8
M8x10
SFS FN 1544 337218 Stellr...
337218
Stahl
verzinkt blau
50
1544
28.000
16.000
45.000
M8
M8x12
SFS FN 1544 286904 Stellr...
286904
Stahl
verzinkt blau
50
1544
30.000
16.000
45.000
M8
M8x10
SFS FN 1544 337219 Stellr...
337219
Stahl
verzinkt blau
25
1544
40.000
18.000
63.000
M10
M10x16
SFS FN 1544 337220 Stellr...
337220
Stahl
verzinkt blau
25
1544
45.000
18.000
70.000
M10
M10x16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성