DIN 705 A - FN 562 - blank - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
distanzhalter_stellringe
DIN 705 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/distanzhalter_stellringe/din_705_a/st/din_705_a_bl_fn562.prj},{NB=SFS FN 562 116700 Stellring DIN 705 Stahl blank A16},{ARTNR=116700},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=562},{D1=16.000},{REIHE=1},{B=12.000},{D2=28.000},{D3=M6},{D3N=6.000},{D3K=4.917},{D3KS=4.773},{D4=4.000},{L=8.000},{DP=1.500},{N=1.000},{T=2.000},{S=0.000},{GS=M6x8},{KERBSTIFT=4x28},{KEGELSTIFT=4x25},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
B
Width
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
D3
Thread drilling
[mm]
GS
Headless pin
[mm]
SFS FN 562 116714 Stellri...
116714
Stahl
blank
100
562
2.500
4.000
7.000
M2
M2x3
SFS FN 562 149352 Stellri...
149352
Stahl
blank
100
562
3.000
5.000
7.000
M2
M2x3
SFS FN 562 140587 Stellri...
140587
Stahl
blank
100
562
4.000
5.000
8.000
M2.5
M2.5x3
SFS FN 562 149353 Stellri...
149353
Stahl
blank
100
562
5.000
6.000
10.000
M3
M3x4
SFS FN 562 195002 Stellri...
195002
Stahl
blank
100
562
6.000
8.000
12.000
M4
M4x5
SFS FN 562 116691 Stellri...
116691
Stahl
blank
100
562
8.000
8.000
16.000
M4
M4x6
SFS FN 562 116695 Stellri...
116695
Stahl
blank
100
562
10.000
10.000
20.000
M5
M5x8
SFS FN 562 116696 Stellri...
116696
Stahl
blank
100
562
12.000
12.000
22.000
M6
M6x8
SFS FN 562 116697 Stellri...
116697
Stahl
blank
100
562
14.000
12.000
25.000
M6
M6x8
SFS FN 562 116699 Stellri...
116699
Stahl
blank
100
562
15.000
12.000
25.000
M6
M6x8
SFS FN 562 116700 Stellri...
116700
Stahl
blank
100
562
16.000
12.000
28.000
M6
M6x8
SFS FN 562 116701 Stellri...
116701
Stahl
blank
100
562
18.000
14.000
32.000
M6
M6x8
SFS FN 562 116702 Stellri...
116702
Stahl
blank
100
562
20.000
14.000
32.000
M6
M6x8
SFS FN 562 116705 Stellri...
116705
Stahl
blank
100
562
22.000
14.000
36.000
M6
M6x10
SFS FN 562 116706 Stellri...
116706
Stahl
blank
50
562
25.000
16.000
40.000
M8
M8x10
SFS FN 562 116710 Stellri...
116710
Stahl
blank
50
562
28.000
16.000
45.000
M8
M8x12
SFS FN 562 116711 Stellri...
116711
Stahl
blank
50
562
30.000
16.000
45.000
M8
M8x10
SFS FN 562 116712 Stellri...
116712
Stahl
blank
50
562
35.000
16.000
56.000
M8
M8x12
SFS FN 562 116713 Stellri...
116713
Stahl
blank
25
562
40.000
18.000
63.000
M10
M10x16
SFS FN 562 149355 Stellri...
149355
Stahl
blank
25
562
45.000
18.000
70.000
M10
M10x16
SFS FN 562 149356 Stellri...
149356
Stahl
blank
25
562
50.000
18.000
80.000
M10
M10x16
SFS FN 562 147405 Stellri...
147405
Stahl
blank
25
562
60.000
20.000
90.000
M10
M10x16
SFS FN 562 147407 Stellri...
147407
Stahl
blank
25
562
70.000
20.000
100.000
M10
M10x20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성