DIN 7979 D (ISO 2338) - FN 1930 - blank - Cylindrical pins, with internal thread, hardened, form D
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
zylinderstifte
DIN 7979 D
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/zylinderstifte/din_7979_d/st/din_7979_d_bl_fn1930.prj},{NB=SFS FN 1930 151569 Zylinderstift DIN 7979 Stahl gehärtet blank D10x28},{ARTNR=151569},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=1930},{D1=10},{L=28},{A2=1.200},{C1=1.000},{C2=3.000},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{D3=4.917},{DA=6.400},{T1=10.000},{T2=16.000},{T3=1.200},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A2
Distance
[mm]
C1
Chamfer
[mm]
C2
Chamfer
[mm]
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D3
Core thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
T1
Thread lenght
[mm]
T2
Depth
[mm]
T3
Depth
[mm]
SFS FN 1930 151553 Zylind...
151553
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
16
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 288256 Zylind...
288256
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
20
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 288257 Zylind...
288257
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
24
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 288258 Zylind...
288258
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
28
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 288259 Zylind...
288259
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
32
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 151558 Zylind...
151558
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
40
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 131691 Zylind...
131691
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
50
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 288260 Zylind...
288260
Stahl gehärtet
blank
100
1930
6
60
0.800
0.600
2.100
M4
4.000
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
SFS FN 1930 281166 Zylind...
281166
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
20
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 288261 Zylind...
288261
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
24
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 151562 Zylind...
151562
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
28
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 288262 Zylind...
288262
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
32
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 288263 Zylind...
288263
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
40
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 288264 Zylind...
288264
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
50
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 131692 Zylind...
131692
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
60
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 151566 Zylind...
151566
Stahl gehärtet
blank
100
1930
8
70
1.000
0.800
2.600
M5
5.000
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
SFS FN 1930 151567 Zylind...
151567
Stahl gehärtet
blank
50
1930
10
24
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 143062 Zylind...
143062
Stahl gehärtet
blank
50
1930
10
20
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 151569 Zylind...
151569
Stahl gehärtet
blank
50
1930
10
28
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 131693 Zylind...
131693
Stahl gehärtet
blank
50
1930
10
32
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 131694 Zylind...
131694
Stahl gehärtet
blank
50
1930
10
40
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 131695 Zylind...
131695
Stahl gehärtet
blank
50
1930
10
50
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 288265 Zylind...
288265
Stahl gehärtet
blank
25
1930
10
60
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 151572 Zylind...
151572
Stahl gehärtet
blank
25
1930
10
70
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
SFS FN 1930 288266 Zylind...
288266
Stahl gehärtet
blank
25
1930
10
80
1.200
1.000
3.000
M6
6.000
1.000
4.917
6.400
10.000
16.000
1.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성