SFA - Ballscrews
SHAC
Ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{shac/ballscrews/sfa.prj},{NB=SFAR2505-3.8(100N1N100-1)},{CNSORDERNO=SFAR2505-3.8},{DDX=25.0},{IX=5},{DAX=3.175},{DX=40.000},{AX=62.000},{EX=7.000},{BX=10.000},{LX1=33.000},{WX=51.000},{HX=48.000},{XX=6.600},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=3.8*1},{CAX=1239.000},{COAX=3219.000},{RIX1=33.000},{SSS=1.000},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
I
Iead
[mm]
DA
Da
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
Ca
[mm]
COA
Coa
[mm]
RI
Rigidity
[kgf/μm]
SFAR0802-3.8
SFAR0802-3.8
8
2
1.2
14
27
3
5
17.5
21
18
4-Ø3.4
-
3.8*1
208
419
13
SFAR0802.5-3.8
SFAR0802.5-3.8
8
2.5
1.2
14
27
3
5
20
21
18
4-Ø3.4
-
3.8*1
207
418
13
SFAR0805-1.8
SFAR0805-1.8
8
5
1.2
14
27
3
5
19
21
18
4-Ø3.4
-
1.8*1
107
195
6
SFAR1004-3.8
SFAR1004-3.8
10
4
2
26
46
4
10
30
36
28
4-Ø4.5
M6x1
3.8*1
439
827
16
SFAR1006-2.8
SFAR1006-2.8
10
6
1.587
18
35
5
6
26
27
22
4-Ø4.5
-
2.8*1
247
482
11
SFAR1012-1.8
SFAR1012-1.8
10
12
1.587
18
35
5
6
32
27
22
4-Ø4.5
-
1.8*1
164
311
7
SFAR1205-2.8
SFAR1205-2.8
12
5
2.5
24
40
5
10
30
32
30
6-Ø4.5
M6x1
2.8*1
487
886
14
SFAR1210-2.8
SFAR1210-2.8
12
10
2.5
24
40
5
10
42
32
30
6-Ø4.5
M6x1
2.8*1
472
865
13
SFAR1220-1.8
SFAR1220-1.8
12
20
2.5
24
40
5
10
50
32
30
6-Ø4.5
M6x1
1.8*1
313
578
8
SFAR1605-3.8
SFAR1605-3.8
14.8
5
2.778
28
48
5
10
31
38
40
6-Ø5.5
M6x1
3.8*1
821
1706
22
SFAR1610-2.8
SFAR1610-2.8
14.8
10
2.778
28
48
5
10
42
38
40
6-Ø5.5
M6x1
2.8*1
643
1311
17
SFAR1616-1.8
SFAR1616-1.8
14.8
16
2.778
28
48
5
10
43
38
40
6-Ø5.5
M6x1
1.8*1
423
818
11
SFAR1616-2.8
SFAR1616-2.8
14.8
16
2.778
28
48
5
10
59
38
40
6-Ø5.5
M6x1
2.8*1
618
1272
16
SFAR1620-1.8
SFAR1620-1.8
14.8
20
2.778
28
48
5
10
50
38
40
6-Ø5.5
M6x1
1.8*1
424
841
11
SFAR2005-3.8
SFAR2005-3.8
20
5
3.175
36
58
7
10
33
47
44
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1135
2655
29
SFAR2010-3.8
SFAR2010-3.8
20
10
3.175
36
58
7
10
52
47
44
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1160
2765
299
SFAR2020-1.8
SFAR2020-1.8
20
20
3.175
36
58
7
10
52
47
44
6-Ø6.6
M6x1
1.8*1
585
1268
14
SFAR2020-2.8
SFAR2020-2.8
20
20
3.175
36
58
7
10
72
47
44
6-Ø6.6
M6x1
2.8*1
855
1972
21
SFAR2505-3.8
SFAR2505-3.8
25
5
3.175
40
62
7
10
33
51
48
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1239
3219
33
SFAR2510-3.8
SFAR2510-3.8
25
10
3.175
40
62
7
12
52
51
48
6-Ø6.6
M6x1
3.8*1
1263
3333
35
SFAR2520-2.8
SFAR2520-2.8
25
20
3.175
40
62
7
12
76
51
48
6-Ø6.6
M6x1
2.8*2
943
2400
25
SFAR2525-1.8
SFAR2525-1.8
25
25
3.175
40
62
7
12
60
51
48
6-Ø6.6
M6x1
1.8*1
647
1578
16
SFAR2525-2.8
SFAR2525-2.8
25
25
3.175
40
62
7
12
85
51
48
6-Ø6.6
M6x1
2.8*1
947
2454
25
SFAR3205-3.8
SFAR3205-3.8
32
5
3.175
50
80
9
12
35
65
62
6-Ø9
M6x1
3.8*1
1407
4347
41
SFAR3210-3.8
SFAR3210-3.8
31
10
3.969
50
80
9
13
53
65
62
6-Ø9
M6x1
3.8*1
1883
5234
42
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성