카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
ZTCA - accessory
SHAKO
Pneumatic Actuators
Standard cylinder
TC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/standard_cylinder/tc/ca.prj},{NB=ZTCA-50},{BORE=50},{A=34},{B=152},{C=φ14},{D=M6xP1.0},{E=47},{F=62},{G=20},{H=20.3},{I=52},{A1=62},{B1=47},{C1=34},{DD=14},{RE=15},{F1=14},{G1=20},{H1=33},{I1=5},{J1=6.5},{K1=10},{RL=9.5},{M1=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
ZTCA-32
32
34
152
φ12
M6xP1.0
33
48
16
16.3
32
ZTCA-40
40
34
152
φ14
M6xP1.0
37
50
20
20.3
44
ZTCA-50
50
34
152
φ14
M6xP1.0
47
62
20
20.3
52
ZTCA-63
63
34
155
φ14
M8xP1.25
56
75
20
20.3
52
ZTCA-80
80
48
191
φ20
M10xP1.5
70
94
32
32.3
64
ZTCA-100
100
48
197
φ20
M10xP1.5
84
112
32
32.3
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성