피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Monitor (table top unit, industrial PC)
SIEMENS
Information, communication and media technology
Computer system for industrial use
Monitor (industrial PC)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/19/19-20/19-20-02/19-20-02-02.prj},{NB=6AV74846AB000AA0},{MANUID=6AV74846AB000AA0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85371098},{SUPPLIERALTNO=6AV7484-6AB00-0AA0},{DESCSHORT=SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19\" Touch TFT, with continuous foil, INOX enclosure,},{DESCLONG=SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19\" Touch TFT, with continuous foil, INOX enclosure, all-round IP66, Flange adapter for supporting foot, 2x illuminated pushbuttons LED, 1x emergency switching-off on terminal, Display port, Ethernet, USB, 24 V DC power supply based on SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) for connection (1: 1) at IPC427D},{EAN=4047622280157},{MANUNAME=Siemens}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAO677
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
BAD336
Display, color present
ⁿ/ₐ
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6AV74846AB100AA0
6AV74846AB100AA0
6AV7484-6AB10-0AA0
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
4047622349588
Siemens
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
Siemens
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74846AB000AA0
6AV74846AB000AA0
6AV7484-6AB00-0AA0
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
4047622280157
Siemens
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
Siemens
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74846AB010AA0
6AV74846AB010AA0
6AV7484-6AB01-0AA0
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
Siemens
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
Siemens
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74846AB110AA0
6AV74846AB110AA0
6AV7484-6AB11-0AA0
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
Siemens
SIMATIC IFP (Ethernet MON...
Siemens
true
false
1
1
1
DE
85371098
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성