B218UO-HA266.13K S55302-M222-C150
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
valvesandactuators
Rotary valves
Butterfly valves
B218UO-HA266.13K
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/valvesandactuators/rotaryvalves/butterflyvalves/b218uoha26613k/b218uo-ha266_13k_s55302-m222-c150.prj},{NB=B218UO-HA266.13K 18 2W UC 120V M 13K NO},{SA810ID03=S55302-M222-C150},{LODLEVEL=MIN},{SA700ID006=5736.0},{SA700ID28=MIN},{SA700ID008=250},{SA700ID08=MIN},{SA700ID033=-20.0},{SA700ID007=250.0},{SA400ID03=MIN},{SA71012ID04=0.00},{SA71012ID05=0.0},{SA71012ID06=0.00},{SA71012ID08=0.000},{SA740ID03=MIN},{SA810ID06=MIN},{SA700ID07=250.00},{SA700ID04_=13},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v11952792.png},{SA700ID26=B218UO-HA266.13K 18 2W UC 120V M 13K NO},{SA110ID05=B218UO-HA266.13K},{SA100ID04=shut-off and control valve assemblies}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer’s name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Type (ASN)
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Valve assembly type
ⁿ/ₐ
SA700ID008
max. operating pressure
[psi]
SA700ID033
Minimum operating temperature TB
[F]
SA700ID007
max. operating temperature
[F]
SA71012ID04
Width
[인치]
SA71012ID05
Depth
[인치]
SA71012ID06
Height
[인치]
SA71012ID08
Weight
[lb]
SA740ID03
Zertification
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Zertification
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Units of quantity
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
SA010ID08
Global Location Number GLN for manufacturer identification
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
S55302-M222-C150
Siemens Building Technolo...
B218UO-HA266.13K
control valve assemblies ...
250
-20.0
250.0
0.00
0.0
0.00
0.000
S55302-M222-C150
High Temp Industrial Butt...
PCE
20210514
7612914000000
Absperrklappe
EC010910
IfcValve.REGULATING
23-27 31 17
Butterfly Valves
Pr_65_54_95_97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성