카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
MS - L-GoFix
SIHGA
Terrace
L-GoFix
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/terrace/l_gofix/l_gofix_ms.prj},{NB=L-GoFix MS 5.0 x 45},{TYP=MS},{AN=24316},{VE=200},{LGF=5.0 x 45},{A=18},{F1=1.10},{F2=1.79},{F3HH=1.45},{F3HW=1.71},{L=45},{LG=26},{DS=3.7},{DK=8.5},{D1=5.0},{D2=3.20},{KS1=6.0},{KS2=4.80},{DR=4.0},{DR1=3.4},{H=8.0},{TX=25},{ET=2.40},{K=5.3},{K1=1.7},{K2=1.7},{A1=4.500},{T=2.030},{PL=Product link},{VL=Video link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AN
Art. No.
ⁿ/ₐ
VE
Montagepack
ⁿ/ₐ
LGF
L-GoFix MS
ⁿ/ₐ
A
Attachment
[mm]
F1
Traction head
[kN]
F2
Traction thread
[kN]
F3HH
Lateral force wood-wood
[kN]
F3HW
Lateral force steel-timber
[kN]
L
Length
[mm]
LG
[mm]
DK
[mm]
D1
[mm]
KS1
[mm]
KS2
[mm]
TX
[mm]
L-GoFix® MS 4.0 x 30
MS
24106
500
4.0 x 30
12
0.46
1.05
0.97
1.23
30
18
5.5
4.0
4.0
3.50
15
L-GoFix® MS 4.0 x 35
MS
24116
500
4.0 x 35
14
0.46
1.23
0.97
1.23
35
21
5.5
4.0
4.0
3.50
15
L-GoFix® MS 4.0 x 40
MS
24126
500
4.0 x 40
16
0.46
1.41
0.97
1.23
40
24
5.5
4.0
4.0
3.50
15
L-GoFix® MS 4.0 x 45
MS
24136
500
4.0 x 45
18
0.46
1.58
0.97
1.23
45
27
5.5
4.0
4.0
3.50
15
L-GoFix® MS 4.0 x 50
MS
24146
500
4.0 x 50
20
0.46
1.76
0.97
1.23
50
30
5.5
4.0
4.0
3.50
15
L-GoFix® MS 4.0 x 60
MS
24156
500
4.0 x 60
24
0.46
2.05
0.97
1.23
60
35
5.5
4.0
4.0
3.50
15
L-GoFix® MS 4.5 x 40
MS
24226
400
4.5 x 40
16
0.77
1.30
1.30
1.51
40
24
6.9
4.5
5.4
4.25
20
L-GoFix® MS 4.5 x 45
MS
24236
400
4.5 x 45
18
0.77
1.48
1.30
1.51
45
27
6.9
4.5
5.4
4.25
20
L-GoFix® MS 4.5 x 50
MS
24246
400
4.5 x 50
20
0.77
1.67
1.30
1.51
50
30
6.9
4.5
5.4
4.25
20
L-GoFix® MS 4.5 x 60
MS
24266
400
4.5 x 60
24
0.77
1.85
1.30
1.51
60
35
6.9
4.5
5.4
4.25
20
L-GoFix® MS 4.5 x 70
MS
24276
300
4.5 x 70
28
0.77
2.16
1.30
1.51
70
40
6.9
4.5
5.4
4.25
20
L-GoFix® MS 5.0 x 45
MS
24316
200
5.0 x 45
18
1.10
1.79
1.45
1.71
45
26
8.5
5.0
6.0
4.80
25
L-GoFix® MS 5.0 x 50
MS
24326
200
5.0 x 50
20
1.10
2.06
1.45
1.71
50
30
8.5
5.0
6.0
4.80
25
L-GoFix® MS 5.0 x 60
MS
24336
200
5.0 x 60
24
1.10
2.40
1.45
1.71
60
35
8.5
5.0
6.0
4.80
25
L-GoFix® MS 5.0 x 70
MS
24346
200
5.0 x 70
28
1.10
2.75
1.45
1.71
70
40
8.5
5.0
6.0
4.80
25
L-GoFix® MS 5.0 x 80
MS
24356
200
5.0 x 80
32
1.10
3.43
1.45
1.71
80
50
8.5
5.0
6.0
4.80
25
L-GoFix® MS 5.0 x 90
MS
24366
200
5.0 x 90
36
1.10
3.78
1.45
1.71
90
55
8.5
5.0
6.0
4.80
25
L-GoFix® MS 5.0 x 100
MS
24376
200
5.0 x 100
40
1.10
4.12
1.45
1.71
100
60
8.5
5.0
6.0
4.80
25
L-GoFix® MS 6.0 x 70
MS
24406
100
6.0 x 70
28
1.96
3.11
2.07
2.61
70
40
11.5
6.0
7.2
5.80
30
L-GoFix® MS 6.0 x 80
MS
24416
100
6.0 x 80
32
1.96
3.88
2.07
2.61
80
50
11.5
6.0
7.2
5.80
30
L-GoFix® MS 6.0 x 90
MS
24426
100
6.0 x 90
36
1.96
4.27
2.07
2.61
90
55
11.5
6.0
7.2
5.80
30
L-GoFix® MS 6.0 x 100
MS
24436
100
6.0 x 100
40
1.96
4.66
2.07
2.61
100
60
11.5
6.0
7.2
5.80
30
L-GoFix® MS 6.0 x 120
MS
24446
100
6.0 x 120
50
1.96
5.43
2.07
2.61
120
70
11.5
6.0
7.2
5.80
30
L-GoFix® MS 6.0 x 140
MS
24456
100
6.0 x 140
70
1.96
5.43
2.07
2.61
140
70
11.5
6.0
7.2
5.80
30
L-GoFix® MS 6.0 x 160
MS
24466
100
6.0 x 160
90
1.96
5.43
2.07
2.61
160
70
11.5
6.0
7.2
5.80
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성