카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
MS II - GoFix
SIHGA
Wood / water construction
GoFix
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/wood_water_construction/gofix/gofix_ms_ii.prj},{NB=GoFix MS II 8.0 x 200},{TYP=MS II},{AN=44566},{VE=75},{GFF=8.0 x 200},{A=100},{L=200},{B=100},{DS=5.9},{DK=18.3},{D1=8.0},{D2=5.30},{P=5.6},{D3=11.6},{D4=8.0},{DR=6.8},{H=10.2},{TX=40},{ET=3.43},{K=7.2},{S=1.4},{F1=4.18},{F2=8.76},{F3HH=4.54},{F3HW=7.17},{A1=7.950},{T=3.560},{PL=Product link},{VL=Video link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AN
Art. No.
ⁿ/ₐ
VE
Montagepack
ⁿ/ₐ
GFF
GoFix MS II
ⁿ/ₐ
A
Sec.component
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
DS
[mm]
DK
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
P
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
DR
[mm]
H
[mm]
TX
ⁿ/ₐ
ET
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
GoFix® MS II 4.0 x 30
MS II
44056
500
4.0 x 30
12
30
18
2.9
8.0
4.0
2.50
2.2
5.2
4.0
3.2
6.2
15
2.05
4.2
0.8
GoFix® MS II 4.0 x 35
MS II
44066
500
4.0 x 35
14
35
21
2.9
8.0
4.0
2.50
2.2
5.2
4.0
3.2
6.2
15
2.05
4.2
0.8
GoFix® MS II 4.0 x 40
MS II
44076
500
4.0 x 40
16
40
24
2.9
8.0
4.0
2.50
2.2
5.2
4.0
3.2
6.2
15
2.05
4.2
0.8
GoFix® MS II 4.0 x 45
MS II
44086
500
4.0 x 45
18
45
27
2.9
8.0
4.0
2.50
2.2
5.2
4.0
3.2
6.2
15
2.05
4.2
0.8
GoFix® MS II 4.0 x 50
MS II
44096
500
4.0 x 50
20
50
30
2.9
8.0
4.0
2.50
2.2
5.2
4.0
3.2
6.2
15
2.05
4.2
0.8
GoFix® MS II 4.0 x 60
MS II
44106
500
4.0 x 60
24
60
35
2.9
8.0
4.0
2.50
2.2
5.2
4.0
3.2
6.2
15
2.05
4.2
0.8
GoFix® MS II 4.5 x 50
MS II
44226
400
4.5 x 50
20
50
30
3.2
9.0
4.5
2.75
2.4
5.9
4.5
3.6
8.2
20
2.40
4.8
0.8
GoFix® MS II 4.5 x 60
MS II
44236
400
4.5 x 60
24
60
36
3.2
9.0
4.5
2.75
2.4
5.9
4.5
3.6
8.2
20
2.40
4.8
0.8
GoFix® MS II 4.5 x 70
MS II
44246
300
4.5 x 70
28
70
42
3.2
9.0
4.5
2.75
2.4
5.9
4.5
3.6
8.2
20
2.40
4.8
0.8
GoFix® MS II 5.0 x 50
MS II
44316
200
5.0 x 50
20
50
30
3.7
10.0
5.0
3.25
2.8
6.6
5.0
4.1
8.2
25
2.40
5.4
0.8
GoFix® MS II 5.0 x 60
MS II
44326
200
5.0 x 60
24
60
36
3.7
10.0
5.0
3.25
2.8
6.6
5.0
4.1
8.2
25
2.40
5.4
0.8
GoFix® MS II 5.0 x 70
MS II
44336
200
5.0 x 70
28
70
42
3.7
10.0
5.0
3.25
2.8
6.6
5.0
4.1
8.2
25
2.40
5.4
0.8
GoFix® MS II 5.0 x 80
MS II
44346
200
5.0 x 80
32
80
48
3.7
10.0
5.0
3.25
2.8
6.6
5.0
4.1
8.2
25
2.40
5.4
0.8
GoFix® MS II 5.0 x 90
MS II
44356
200
5.0 x 90
36
90
54
3.7
10.0
5.0
3.25
2.8
6.6
5.0
4.1
8.2
25
2.40
5.4
0.8
GoFix® MS II 5.0 x 100
MS II
44366
200
5.0 x 100
40
100
60
3.7
10.0
5.0
3.25
2.8
6.6
5.0
4.1
8.2
25
2.40
5.4
0.8
GoFix® MS II 5.0 x 120
MS II
44376
200
5.0 x 120
50
120
70
3.7
10.0
5.0
3.25
2.8
6.6
5.0
4.1
8.2
25
2.40
5.4
0.8
GoFix® MS II 6.0 x 70
MS II
44406
100
6.0 x 70
28
70
42
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 80
MS II
44416
100
6.0 x 80
32
80
48
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 90
MS II
44426
100
6.0 x 90
36
90
54
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 100
MS II
44436
100
6.0 x 100
40
100
60
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 120
MS II
44446
100
6.0 x 120
50
120
70
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 140
MS II
44456
100
6.0 x 140
70
140
70
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 160
MS II
44466
100
6.0 x 160
90
160
70
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 180
MS II
44476
100
6.0 x 180
110
180
70
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
GoFix® MS II 6.0 x 200
MS II
44486
100
6.0 x 200
130
200
70
4.4
13.5
6.0
3.95
3.6
8.6
6.0
5.0
10.2
30
2.40
6.0
1.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성