카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
ProziFix
SIHGA
Wood / water construction
ProziFix
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/wood_water_construction/prozifix/prozifix.prj},{NB=ProziFix 50 x 340},{AN=55236},{VE=5},{PFF=50 x 340},{W=42.4 / 8},{D=150},{CQK=5.25},{CZK=6.50},{EQK=2.10},{EZK=2.60},{L=340},{PL=Product link},{VL=Video link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
AN
Art. No.
ⁿ/ₐ
VE
Montagepack
ⁿ/ₐ
PFF
ProziFix
ⁿ/ₐ
W
Wall
[mm]
D
Insulation
[mm]
CQK
Characteristic values Shear force
[kN]
CZK
Characteristic values Tensile force
[kN]
EQK
Recommended values Shear force
[kN]
EZK
Recommended values Tensile force
[kN]
L
Length
[mm]
ProziFix® 50 x 300
55216
5
50 x 300
42.4 / 8
110
6.00
6.50
2.40
2.60
300
ProziFix® 50 x 320
55226
5
50 x 320
42.4 / 8
130
5.75
6.50
2.30
2.60
320
ProziFix® 50 x 340
55236
5
50 x 340
42.4 / 8
150
5.25
6.50
2.10
2.60
340
ProziFix® 50 x 360
55246
5
50 x 360
42.4 / 8
170
5.00
6.50
2.00
2.60
360
ProziFix® 50 x 380
55256
5
50 x 380
42.4 / 8
190
4.75
6.50
1.90
2.60
380
ProziFix® 50 x 400
55266
5
50 x 400
42.4 / 8
210
4.50
6.50
1.80
2.60
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성