Cantilever Bracket AK - Cantilever Bracket AK
Sikla
Siconnect
Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/konsolen/ask_41_62_asmtab.prj},{NB=115618(L=321 BG=1 AK=1 LODLEVEL=400)},{TYP=41/41 - 320},{LODLEVEL=400},{L=321},{LOLD=321},{LOLDIMIN=259.000},{WP=134 x 40 x 8},{B=100},{LG=13 x 18},{G=0.93},{VERP=10},{ARTNR=115618},{L1=312.5},{PPATH=../konsolen/ask/ak_41_62_asmtpl.prj},{BG=1},{VER=12},{TIF=3},{AK=1},{AK1=2, 'Ohne Abdeckkappe'},{AK2= 1, 'Mit Abdeckkappe', 2, 'Ohne Abdeckkappe'},{CNSSORT=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
WP
Wall plate
[mm]
B
[mm]
LG
Long hole
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
piece
[mm]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
112326
27/25 - 200
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.25
25
112326
999
112327
27/25 - 250
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.29
25
112327
999
112328
27/25 - 300
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.34
25
112328
999
112329
27/25 - 500
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.49
25
112329
999
112330
27/25 - 700
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.65
1
112330
999
111458
27/37 - 300
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.40
25
111458
999
111459
27/37 - 500
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.60
25
111459
999
111460
27/37 - 700
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.80
1
111460
999
111461
27/37 - 800
88 x 30 x 6
64
10 x 15
0.90
1
111461
999
115609
41/41 - 200
134 x 40 x 8
100
13 x 18
0.68
10
115609
999
153973
41/41 - 260
134 x 40 x 8
100
13 x 18
0.81
10
153973
999
115618
41/41 - 320
134 x 40 x 8
100
13 x 18
0.93
10
115618
999
115627
41/41 - 445
134 x 40 x 8
100
13 x 18
1.16
10
115627
999
115636
41/41 - 570
134 x 40 x 8
100
13 x 18
1.40
10
115636
999
149268
41/41 - 820
134 x 40 x 8
100
13 x 18
1.89
1
149268
999
149277
41/41 - 1010
134 x 40 x 8
100
13 x 18
2.73
1
149277
999
113296
41/62 - 320
134 x 40 x 8
100
13 x 18
1.40
10
113296
999
113297
41/62 - 445
134 x 40 x 8
100
13 x 18
1.76
10
113297
999
113298
41/62 - 570
134 x 40 x 8
100
13 x 18
2.25
10
113298
999
113299
41/62 - 820
134 x 40 x 8
100
13 x 18
3.05
1
113299
999
113300
41/62 - 1010
134 x 40 x 8
100
13 x 18
3.59
1
113300
999
112366
27/25 q - 300
88 x 30 x 5
64
10 x 15
0.34
25
112366
999
180164
41/21 Dq - 320
134 x 40 x 8
100
13 x 18
1.20
10
180164
999
190424
41/21 Dq - 570
134 x 40 x 8
100
13 x 18
1.95
10
190424
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성