U-Bolt RUB - U-Bolt RUB
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/rsb_asmtab.prj},{NB=102825 (LODLEVEL=400)},{TYP=DN 2 1/2\"},{LODLEVEL=400},{B=87},{L1=111},{L2=45},{GEW=M 10},{NDR=10.000},{KDR=8.160},{KDR1=8.376},{G=0,226},{VERP=50},{ARTNR=102825},{F=14.200},{F1=29.600},{SW=16.000},{DP=20.000},{VM=8.400},{VP=2.000},{PPATH=rsb/rsb_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
102162
DN 1/2"
30
45
30
M 8
0,076
100
102162
999
102773
DN 3/4"
35
60
40
M 8
0,088
100
102773
999
102782
DN 1"
42
67
40
M 8
0,093
100
102782
999
102791
DN 1 1/4"
51
76
40
M 8
0,100
100
102791
999
102807
DN 1 1/2"
57
82
40
M 8
0,107
100
102807
999
102816
DN 2"
71
95
45
M 10
0,207
50
102816
999
102825
DN 2 1/2"
87
111
45
M 10
0,226
50
102825
999
102834
DN 3"
100
123
55
M 10
0,242
50
102834
999
102843
DN 108
121
151
55
M 12
0,378
50
102843
999
102171
DN 4"
126
157
55
M 12
0,420
50
102171
999
102852
DN 133
146
172
55
M 12
0,416
25
102852
999
102180
DN 5"
152
180
55
M 12
0,430
25
102180
999
102861
DN 159
172
197
55
M 12
0,464
25
102861
999
102199
DN 6"
180
207
55
M 12
0,455
25
102199
999
102870
DN 8"
233
267
55
M 12
0,563
25
102870
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성